目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
MXC - Concrete fastener for sandwich elements
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
MXC
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/mxc/mxc.prj},{NB=SFS MXC-S16-7,5X375-A4},{CNSORDERNO=MXC-S16-7,5X375-A4},{MATNR=1599216},{TYP=MXC},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=Betonbefestiger für Sandwichelemente},{TEXT2=Befestiger: Edelstahl A4 - AISI 316},{TEXT3=sealing washer: austenitic stainless steel A4 / AISI 316 with vulkanised EPDM},{TEXT4=-},{CL=297-372},{TFIX=297-307},{MAT=A4},{L=375},{D1=12},{D2=7.5},{DW=16},{SW=8},{GW=89.47},{D3=4.650},{P=4.800},{VERS=2},{DWX=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Washer variant
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
CL
Clamping lenght
[mm]
TFIX
tfix
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS MXC-7,5x95-A4 Betonbe...
MXC-7,5x95-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
23-95
23-30
A4
95
12
7.5
-
8
25.91
SFS MXC-7,5x115-A4 Betonb...
MXC-7,5x115-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
40-115
40-50
A4
115
12
7.5
-
8
30.13
SFS MXC-7,5x135-A4 Betonb...
MXC-7,5x135-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
60-135
60-70
A4
135
12
7.5
-
8
34.35
SFS MXC-7,5x155-A4 Betonb...
MXC-7,5x155-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
80-155
80-90
A4
155
12
7.5
-
8
38.80
SFS MXC-7,5x175-A4 Betonb...
MXC-7,5x175-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
100-175
100-110
A4
175
12
7.5
-
8
44.00
SFS MXC-7,5x195-A4 Betonb...
MXC-7,5x195-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
120-195
120-130
A4
195
12
7.5
-
8
47.67
SFS MXC-7,5x215-A4 Betonb...
MXC-7,5x215-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
140-215
140-150
A4
215
12
7.5
-
8
52.10
SFS MXC-7,5x235-A4 Betonb...
MXC-7,5x235-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
160-235
160-170
A4
235
12
7.5
-
8
56.55
SFS MXC-7,5x255-A4 Betonb...
MXC-7,5x255-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
180-255
180-190
A4
255
12
7.5
-
8
60.98
SFS MXC-7,5x275-A4 Betonb...
MXC-7,5x275-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
200-275
200-210
A4
275
12
7.5
-
8
65.42
SFS MXC-7,5x295-A4 Betonb...
MXC-7,5x295-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
220-295
220-230
A4
295
12
7.5
-
8
69.86
SFS MXC-7,5x315-A4 Betonb...
MXC-7,5x315-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
240-315
240-250
A4
315
12
7.5
-
8
74.30
SFS MXC-7,5x335-A4 Betonb...
MXC-7,5x335-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
260-335
260-270
A4
335
12
7.5
-
8
78.74
SFS MXC-7,5x355-A4 Betonb...
MXC-7,5x355-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
280-355
280-290
A4
355
12
7.5
-
8
83.18
SFS MXC-7,5x375-A4 Betonb...
MXC-7,5x375-A4
MXC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
-
300-375
300-310
A4
375
12
7.5
-
8
87.62
SFS MXC-S16-7,5X95-A4 Bet...
MXC-S16-7,5X95-A4
MXC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20-92
20-27
A4
95
12
7.5
16
8
27.76
SFS MXC-S16-7,5X115-A4 Be...
MXC-S16-7,5X115-A4
MXC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
37-112
37-47
A4
115
12
7.5
16
8
31.98
SFS MXC-S16-7,5X135-A4 Be...
MXC-S16-7,5X135-A4
MXC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
57-132
57-67
A4
135
12
7.5
16
8
36.20
SFS MXC-S16-7,5X155-A4 Be...
MXC-S16-7,5X155-A4
MXC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
77-152
77-87
A4
155
12
7.5
16
8
40.65
SFS MXC-S16-7,5X175-A4 Be...
MXC-S16-7,5X175-A4
MXC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
97-172
97-107
A4
175
12
7.5
16
8
45.85
SFS MXC-S16-7,5X195-A4 Be...
MXC-S16-7,5X195-A4
MXC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
117-192
117-127
A4
195
12
7.5
16
8
49.52
SFS MXC-S16-7,5X215-A4 Be...
MXC-S16-7,5X215-A4
MXC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
137-212
137-147
A4
215
12
7.5
16
8
53.95
SFS MXC-S16-7,5X235-A4 Be...
MXC-S16-7,5X235-A4
MXC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
157-232
157-167
A4
235
12
7.5
16
8
58.40
SFS MXC-S16-7,5X255-A4 Be...
MXC-S16-7,5X255-A4
MXC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
177-252
177-187
A4
255
12
7.5
16
8
62.83
SFS MXC-S16-7,5X275-A4 Be...
MXC-S16-7,5X275-A4
MXC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
197-272
197-207
A4
275
12
7.5
16
8
67.27
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求