目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SDC2-S - Distanzbefestiger, selbstbohrend, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Ein- und zweischalige Bauweise
Edelstahl - Selbstbohrbefestiger
SDC2-S - Befestigung Blech auf Kassette
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/ein_und_zweischalige_bauweise/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sdc2_s/sdc2_s.prj},{NB=SFS SDC2-S-S16-5,5X64},{CNSORDERNO=SDC2-S-S16-5,5X64},{MATNR=1134176},{TYP=SDC2-S},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self drilling distance fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=40mm},{VD=2 X 1.25mm},{MAT=A2},{L=64},{D1=10.0},{D2=5.5},{D3=3.7},{D4=6.5},{D5=8.0},{D6=16.0},{D7=8.6},{DW=16.0},{SW=8},{H=4.3},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=15.307},{L1=44.000},{VERS=1.000},{PRA=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SDC2-S-S16-5,5X64 Dis...
SDC2-S-S16-5,5X64
SDC2-S
Sechskantkopf
S16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
40mm
2 X 1.25mm
A2
64
10.0
5.5
16.0
8
15.307
SFS SDC2-S-L12-S16-5,5X64...
SDC2-S-L12-S16-5,5X64
SDC2-S
irius
S16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
40mm
2 X 1.25mm
A2
64
12.1
5.5
16.0
0
14.770
SFS SDC2-S-S16-5,5X100 Di...
SDC2-S-S16-5,5X100
SDC2-S
Sechskantkopf
S16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
80mm
2 X 1.25mm
A2
100
10.0
5.5
16.0
8
21.130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求