目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
LBS-T25 - Kohlenstoffstahl Befestiger
SFS
Flachdach
Produktbezogen Index
LBS
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_fr/produktbezogen/lbs/lbs_t25.prj},{NB=SFS LBS-T25-8,0x105},{CNSORDERNO=LBS-T25-8,0x105},{MATNR=1231837},{TYP=LBS-T25},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=105},{LEF=70},{KL=45},{D1=9.4},{D2=8},{GW=22.00},{D3=4.900},{D4=5.980},{H=6.000},{P=5.000},{VERS=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS LBS-T25-8,0x65 Befest...
LBS-T25-8,0x65
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
65
57
5
9.4
8
13.96
SFS LBS-T25-8,0x85 Befest...
LBS-T25-8,0x85
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
85
70
25
9.4
8
17.80
SFS LBS-T25-8,0x105 Befes...
LBS-T25-8,0x105
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
105
70
45
9.4
8
22.00
SFS LBS-T25-8,0x125 Befes...
LBS-T25-8,0x125
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
125
70
65
9.4
8
26.40
SFS LBS-T25-8,0x145 Befes...
LBS-T25-8,0x145
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
145
70
85
9.4
8
30.80
SFS LBS-T25-8,0x165 Befes...
LBS-T25-8,0x165
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
165
70
105
9.4
8
35.20
SFS LBS-T25-8,0x185 Befes...
LBS-T25-8,0x185
LBS-T25
Befestiger
Kohlenstoffstahl
185
70
125
9.4
8
39.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求