目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
BS-4,8 - Kohlenstoffstahl Befestiger
SFS
Flachdach
Produktbezogen Index
BS
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_fr/produktbezogen/bs/bs_48.prj},{NB=SFS BS-4,8x130},{LINK1=0},{CNSORDERNO=BS-4,8x130},{MATNR=1261148},{TYP=BS},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=130},{LEF=75},{D1=8.85},{D2=4.8},{GW=12.60},{D3=3.430},{D4=3.890},{H=6.000},{P=1.590},{VERS=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS BS-4,8x50 Befestiger ...
BS-4,8x50
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
50
45
8.85
4.8
4.40
SFS BS-4,8x60 Befestiger ...
BS-4,8x60
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
60
55
8.85
4.8
6.20
SFS BS-4,8x70 Befestiger ...
BS-4,8x70
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
70
65
8.85
4.8
6.60
SFS BS-4,8x80 Befestiger ...
BS-4,8x80
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
80
75
8.85
4.8
7.60
SFS BS-4,8x90 Befestiger ...
BS-4,8x90
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
90
75
8.85
4.8
8.40
SFS BS-4,8x100 Befestiger...
BS-4,8x100
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
100
75
8.85
4.8
9.40
SFS BS-4,8x110 Befestiger...
BS-4,8x110
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
110
75
8.85
4.8
10.40
SFS BS-4,8x120 Befestiger...
BS-4,8x120
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
120
75
8.85
4.8
11.80
SFS BS-4,8x130 Befestiger...
BS-4,8x130
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
130
75
8.85
4.8
12.60
SFS BS-4,8x140 Befestiger...
BS-4,8x140
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
140
75
8.85
4.8
13.40
SFS BS-4,8x150 Befestiger...
BS-4,8x150
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
150
75
8.85
4.8
14.20
SFS BS-4,8x170 Befestiger...
BS-4,8x170
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
170
75
8.85
4.8
16.73
SFS BS-4,8x190 Befestiger...
BS-4,8x190
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
190
75
8.85
4.8
18.20
SFS BS-4,8x200 Befestiger...
BS-4,8x200
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
200
75
8.85
4.8
19.80
SFS BS-4,8x220 Befestiger...
BS-4,8x220
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
220
75
8.85
4.8
21.48
SFS BS-4,8x240 Befestiger...
BS-4,8x240
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
240
75
8.85
4.8
23.00
SFS BS-4,8x260 Befestiger...
BS-4,8x260
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
260
75
8.85
4.8
24.75
SFS BS-4,8x300 Befestiger...
BS-4,8x300
BS
Befestiger
Kohlenstoffstahl
300
75
8.85
4.8
28.49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求