LK 954-特殊尺寸 - Sealing Plug LK
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
LK-密封堵头
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/lk/lk954.prj},{NB=SFC KOENIG LK 954-060C (0)},{IDNR=},{TYPE=LK 954-060C},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.5523},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=5.000},{D2=3.400},{L2=54.000},{D3=6.000},{L3=7.400},{D4=4.800},{L4=5.300},{GV=4.320},{GM=0.890},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
套筒材质
ⁿ/ₐ
M2
芯轴材质
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
D4
[mm]
L4
[mm]
GV
砝码预装
[g]
GM
砝码安装
[g]
SFC KOENIG LK 954-060C
LK 954-060C
DIN 1.0403
DIN 1.5523
6.000
5.000
3.400
54.000
6.000
7.400
4.800
5.300
4.320
0.890
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求