HT-CVI Inch - CV安装工具, 机械式
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/cv/cv_sett_tools_mec.prj},{NB=SFC KOENIG HT-CVI-281},{IDNR=},{TYPE=HT-CVI-281},{CNSORDERNO=300171073},{M=Tool steel, Heat treated},{D1=CV XXX-281},{D3=0.375},{L1=5.0},{D2=0.267},{L2=0.8},{X=0.010},{S=0.110},{H=50},{GEWICHT=63.00},{ZOLLT=73181592099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
订单号
ⁿ/ₐ
M
材料
ⁿ/ₐ
D1
Expander
ⁿ/ₐ
D3
±0.005
[英寸]
L1
[英寸]
D2
[英寸]
L2
[英寸]
X
±0.004
[英寸]
S
[英寸]
H
硬度约 HRC
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量 克/件
[g]
ZOLLT
海关关税编号
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG HT-CVI-156
HT-CVI-156
300171068
工具钢, 热处理
CV XXX-156
0.375
5.0
0.142
0.3
0.008
0.053
50
63.00
73181592099
SFC KOENIG HT-CVI-187
HT-CVI-187
300171069
工具钢, 热处理
CV XXX-187
0.375
5.0
0.173
0.4
0.010
0.066
50
63.00
73181592099
SFC KOENIG HT-CVI-218
HT-CVI-218
300171070
工具钢, 热处理
CV XXX-218
0.375
5.0
0.204
0.5
0.010
0.063
50
63.00
73181592099
SFC KOENIG HT-CVI-250
HT-CVI-250
300171072
工具钢, 热处理
CV XXX-250
0.375
5.0
0.236
0.6
0.010
0.083
50
63.00
73181592099
SFC KOENIG HT-CVI-281
HT-CVI-281
300171073
工具钢, 热处理
CV XXX-281
0.375
5.0
0.267
0.8
0.010
0.110
50
63.00
73181592099
SFC KOENIG HT-CVI-312
HT-CVI-312
300171074
工具钢, 热处理
CV XXX-312
0.375
5.0
0.298
1.3
0.010
0.107
50
62.00
73181592099
SFC KOENIG HT-CVI-343
HT-CVI-343
300171075
工具钢, 热处理
CV XXX-343
0.500
5.0
0.329
1.5
0.010
0.140
50
100.00
73181592099
SFC KOENIG HT-CVI-375
HT-CVI-375
300170645
工具钢, 热处理
CV XXX-375
0.500
5.0
0.361
1.5
0.010
0.153
50
104.00
73181592099
SFC KOENIG HT-CVI-406
HT-CVI-406
300171076
工具钢, 热处理
CV XXX-406
0.500
5.0
0.392
1.5
0.010
0.162
50
108.00
73181592099
SFC KOENIG HT-CVI-437
HT-CVI-437
300171077
工具钢, 热处理
CV XXX-437
0.500
5.0
0.423
1.5
0.010
0.166
50
112.00
73181592099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求