SO BV 28A21 - Stopcock
SERTO
Valves
Valves PVDF
Powered by
CAD模型選擇
{serto/12_ventile/06_ventile_pvdf/so_bv_28a21.prj},{NB=SO BV 28A21-8 148.8110.080},{TYPE=SO BV 28A21-8},{MATNR=148.8110.080},{DK=8.00},{BAR=10},{M=12x1},{NDM=12},{P=1.00},{SW1=14},{SW2=17},{L=114.0},{A=30.0},{ZK=89.0},{EK=4.8},{KG=5.110},{LM=16.0},{DM=16.0},{WERKSTOFF=PVDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg/100]
LM
Länge der Mutter
[mm]
DM
Durchmesser der Mutter
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO BV 28A21-6 148.8110.06...
SO BV 28A21-6
148.8110.060
6.00
10
10x1
12
17
110.0
30.0
89.0
2.8
4.930
14.5
14.0
PVDF
SO BV 28A21-8 148.8110.08...
SO BV 28A21-8
148.8110.080
8.00
10
12x1
14
17
114.0
30.0
89.0
4.8
5.110
16.0
16.0
PVDF
SO BV 28A21-10 148.8110.1...
SO BV 28A21-10
148.8110.100
10.00
10
14x1
17
17
114.0
30.0
88.0
6.6
5.570
17.5
19.5
PVDF
SO BV 28A21-12 148.8110.1...
SO BV 28A21-12
148.8110.120
12.00
10
16x1
19
17
120.0
30.0
86.0
6.6
6.070
19.5
22.0
PVDF
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求