Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SWG - 2 指张角式机械手 - 用于抓取小元件的机械手
SCHUNK
抓取系统
张角式/径向机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/winkel_radialgreifer/swg_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0305105 SWG 20,01},{IDNR=0305105},{OWBACKE=15.000},{TYP1=0.000},{TYP2=2.000},{OW1=15.000},{LL1=14.000},{L1=20.000},{L2=23.500},{L3=35.000},{L4=10.000},{L5=26.500},{L6=46.000},{L7=5.000},{L8=2.500},{L9=6.000},{L10=3.000},{L11=14.000},{L12=12.000},{L13=4.500},{L14=12.500},{L15=4.000},{L16=3.500},{L17=3.500},{L18=7.000},{L19=17.000},{L20=3.500},{L21=8.800},{L22=3.000},{L23=4.000},{D1=4.000},{D2=4.100},{NDR1=2.500},{KDR1=2.100},{NDR2=3.000},{KDR2=2.500},{T1=2.100},{T2=6.100},{T3=3.000},{T4=1.700},{W1=2.000},{H1=8.500},{H2=11.000},{H3=0.000},{TYP3=4.000},{TS=3.000},{UEBERSPANNUNGSW=7},{EIGENMASSE=0.019},{WERKSTUECKGEWIC=0.043},{FLUIDVERBRAUCH=0.250},{NENNBETRIEBSDRU=6},{OW=0},{ZH=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
OWBACKE
每个手爪的张开角度
[°]
UEBERSPANNUNGSW
每个手爪的最大闭合角度
[°]
SCHLIESSMOMENT
闭合力矩
[Nm]
FEDERSCHLIESSMO
弹簧产生的闭合力矩
[Nm3/h]
EIGENMASSE
重量
[kg]
WERKSTUECKGEWIC
建议工件重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
每个双行程的流体消耗量
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
NENNBETRIEBSDRU
额定工作压力
[bar]
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
[s]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLGENAUI
重复精度
[mm]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0305116 SWG 10
0305116
SWG 10
15.000
7
0.01
0.0027
0.003
0.007
0.055
4/6.5
6
0.015/0.02
10
0.003
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305115 SWG 12
0305115
SWG 12
15.000
7
0.03
0.009
0.005
0.017
0.070
4/6.5
6
0.015/0.02
12
0.006
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305104 SWG 16
0305104
SWG 16
15.000
7
0.058
0.017
0.011
0.027
0.120
4/6.5
6
0.015/0.02
15
0.012
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305105 SWG 20
0305105
SWG 20
15.000
7
0.11
0.033
0.019
0.043
0.250
4/6.5
6
0.015/0.02
18
0.02
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305106 SWG 25
0305106
SWG 25
15.000
7
0.28
0.08
0.035
0.090
0.400
4/6.5
6
0.015/0.02
22
0.028
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305107 SWG 32
0305107
SWG 32
15.000
7
0.62
0.18
0.069
0.156
0.850
4/6.5
6
0.015/0.02
28
0.036
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305108 SWG 40
0305108
SWG 40
15.000
7
1.2
0.36
0.106
0.240
1.600
4/6.5
6
0.025/0.03
35
0.05
30
5/90
0.05
84799070
SCHUNK-0305109 SWG 50
0305109
SWG 50
15.000
7
2.8
0.6
0.213
0.460
3.800
4/6.5
6
0.03/0.06
42
0.08
30
5/90
0.05
84799070
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求