Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SGB - 2 指张角式机械手 - 用于抓取小元件的机械手
SCHUNK
抓取系统
张角式/径向机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/winkel_radialgreifer/sgb_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0305199 SGB 32,00},{IDNR=0305199},{TYP=SGB 32},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{HUB=0},{OW=0.000},{OWBACKE=3.200},{L1=17.500},{L2=28.000},{B=24.000},{HMAX1=3.200},{TYP1=1.000},{OW1=8.000},{OW2=-2.000},{TS=2.000},{UEBERSPANNUNGSW=2},{SCHLIESSMOMENT=0.9},{EIGENMASSE=0.040},{WERKSTUECKGEWIC=0.200},{FLUIDVERBRAUCHP=0.5},{BETRIEBSDRUCK=4/7},{NENNBETRIEBSDRU=6},{SCHLIESSZEIT=0.06/0.04},{FINGERLAENGE=32},{MASSEFINGER=0.030},{SCHUTZART=20},{UMGEBUNGSTEMPER=5/90},{WIEDERHOLGENAUI=0.1},{ANDRUECKKRFAFT=2},{ANDRUECKHUB=3.200},{PPATH=sgb_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=5869}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
OWBACKE
每个手爪的张开角度
[°]
UEBERSPANNUNGSW
每个手爪的最大闭合角度
[°]
SCHLIESSMOMENT
闭合力矩
[Nm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
WERKSTUECKGEWIC
建议工件重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCHP
每个双行程的流体消耗量
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
ⁿ/ₐ
NENNBETRIEBSDRU
额定工作压力
[bar]
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
[s]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLGENAUI
重复精度
[mm]
ANDRUECKKRFAFT
最小压力
[mm]
ANDRUECKHUB
压力行程
[mm]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0305199 SGB 32
0305199
SGB 32
3.200
2
0.9
0.040
0.200
0.5
4/7
6
0.06/0.04
32
0.030
20
5/90
0.1
2
3.200
84799070
SCHUNK-0305200 SGB 40
0305200
SGB 40
5.000
2
2.37
0.050
0.400
1
4/7
6
0.08/0.05
40
0.050
20
5/90
0.1
4
4.000
84799070
SCHUNK-0305201 SGB 50
0305201
SGB 50
5.000
2
4.95
0.060
0.800
1.8
4/7
6
0.08/0.05
50
0.070
20
5/90
0.1
4
5.000
84799070
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求