Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
PWG-plus - 2 指张角式机械手 - 通用型机械手
SCHUNK
抓取系统
张角式/径向机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/winkel_radialgreifer/pwg_plus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT, 0ohne00},{IDNR=39311646},{LANSMMSZ=26.300},{LMMSZ=36.300},{LANSMMSX=3.000},{LANSMMSY=22.570},{HMMS1=-14.500},{HMMS2=26.000},{OW1=15.000},{EINWKEIN40=1.000},{EINWKEIN80=2.000},{TYPSNO=3.000},{XXHALLI=24.500},{XXHALRE=39.500},{TYP1=5.000},{TYP2=4.000},{TYP3=9.000},{TYP4=5.000},{TYP5=4.000},{OWBACKE=15.000},{ZHUGEH=10.000},{ZHUGBA=10.000},{FINGERLAENGE=125.000},{DST=25.000},{L=25.000},{DST2=52.500},{TYP=PWG-plus 100-AS-KVZ-HT},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{EHVE=0311743 - HVE PWG-plus 100},{UEBERSPANNUNGSW=3},{SCHLIESSMOMENT=56.8},{FEDERSCHLIESS=8.2},{OW=0},{AS=ohne},{HVE=0},{ZHU=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
OWBACKE
每个手爪的张开角度
[°]
UEBERSPANNUNGSW
每个手爪的最大闭合角度
[°]
SCHLIESSMOMENT
闭合力矩
[Nm]
FEDERSCHLIESS
弹簧产生的闭合力矩
[Nm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
WERKSTUECKGEWI
建议工件重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
每个双行程的流体消耗量
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
NENNBETRIEBSDRU
额定工作压力
[bar]
SPERRLUFTDRUCK
最小/最大空气吹扫压力
[bar]
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
[s]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSENTRAEGHEIT
每个卡爪最大允许质量惯性矩
[kgcm^2]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLGENAUI
重复精度
[mm]
MAXIMALDRUCK
最大压力
[bar]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0311610 PWG-plus 5...
0311610
PWG-plus 50
15.000
3
3.32
-
0.13
0.4
5.5
2/8
6
0.5/1
0.06/0.06
64.000
5.3
30
5/90
0.02
-
84799070
SCHUNK-0311611 PWG-plus 5...
0311611
PWG-plus 50-AS
15.000
3
4.19
0.87
0.17
0.4
9
4/6.5
6
0.5/1
0.06/0.1
64.000
5.3
30
5/90
0.02
-
84799070
SCHUNK-0311615 PWG-plus 5...
0311615
PWG-plus 50-KVZ
15.000
3
6.41
-
0.17
0.4
5.5
2/8
6
0.5/1
0.06/0.06
64.000
5.3
30
5/90
0.02
6
84799070
SCHUNK-0311616 PWG-plus 5...
0311616
PWG-plus 50-AS-KVZ
15.000
3
7.28
0.87
0.22
0.4
9
4/6.5
6
0.5/1
0.06/0.1
64.000
5.3
30
5/90
0.02
6
84799070
SCHUNK-39311610 PWG-plus ...
39311610
PWG-plus 50-HT
15.000
3
3.32
-
0.13
0.4
9
2/8
6
0.5/1
0.06/0.06
64.000
5.3
30
5/130
0.02
6
84799070
SCHUNK-39311611 PWG-plus ...
39311611
PWG-plus 50-AS-HT
15.000
3
4.19
0.87
0.17
0.4
9
4/6.5
6
0.5/1
0.06/0.1
64.000
5.3
30
5/130
0.02
6
84799070
SCHUNK-39311615 PWG-plus ...
39311615
PWG-plus 50-KVZ-HT
15.000
3
6.41
-
0.17
0.4
5.5
2/8
6
0.5/1
0.06/0.06
64.000
5.3
30
5/130
0.02
6
84799070
SCHUNK-39311616 PWG-plus ...
39311616
PWG-plus 50-AS-KVZ-HT
15.000
3
7.28
0.87
0.22
0.4
9
4/6.5
6
0.5/1
0.06/0.1
64.000
5.3
30
5/130
0.02
6
84799070
SCHUNK-0311620 PWG-plus 6...
0311620
PWG-plus 64
15.000
3
6.8
-
0.24
0.65
10
2/8
6
0.5/1
0.07/0.07
80.000
15
30
5/90
0.02
-
84799070
SCHUNK-0311621 PWG-plus 6...
0311621
PWG-plus 64-AS
15.000
3
9.4
2.6
0.33
0.65
17
4/6.5
6
0.5/1
0.07/0.13
80.000
15
30
5/90
0.02
-
84799070
SCHUNK-0311625 PWG-plus 6...
0311625
PWG-plus 64-KVZ
15.000
3
13.5
-
0.31
0.65
10
2/8
6
0.5/1
0.07/0.07
80.000
15
30
5/90
0.02
6
84799070
SCHUNK-0311626 PWG-plus 6...
0311626
PWG-plus 64-AS-KVZ
15.000
3
16.1
2.6
0.39
0.65
17
4/6.5
6
0.5/1
0.07/013
80.000
15
30
5/90
0.02
6
84799070
SCHUNK-39311620 PWG-plus ...
39311620
PWG-plus 64-HT
15.000
3
6.8
-
0.24
0.65
17
2/8
6
0.5/1
0.07/0.07
80.000
15
30
5/130
0.02
6
84799070
SCHUNK-39311621 PWG-plus ...
39311621
PWG-plus 64-AS-HT
15.000
3
9.4
2.6
0.33
0.65
17
4/6.5
6
0.5/1
0.07/013
80.000
15
30
5/130
0.02
6
84799070
SCHUNK-39311625 PWG-plus ...
39311625
PWG-plus 64-KVZ-HT
15.000
3
13.5
-
0.31
0.65
17
2/8
6
0.5/1
0.07/0.07
80.000
15
30
5/130
0.02
6
84799070
SCHUNK-39311626 PWG-plus ...
39311626
PWG-plus 64-AS-KVZ-HT
15.000
3
16.1
2.6
0.39
0.65
17
4/6.5
6
0.5/1
0.07/013
80.000
15
30
5/130
0.02
6
84799070
SCHUNK-0311630 PWG-plus 8...
0311630
PWG-plus 80
15.000
3
12.5
-
0.39
0.97
20
2/8
6
0.5/1
0.08/0.08
100.000
37.3
30
5/90
0.02
-
84799070
SCHUNK-0311631 PWG-plus 8...
0311631
PWG-plus 80-AS
15.000
3
16.7
4.2
0.49
0.97
33.5
4/6.5
6
0.5/1
0.08/0.15
100.000
37.3
30
5/90
0.02
-
84799070
SCHUNK-0311635 PWG-plus 8...
0311635
PWG-plus 80-KVZ
15.000
3
23.4
-
0.54
0.97
20
2/8
6
0.5/1
0.08/0.08
100.000
37.3
30
5/90
0.02
6
84799070
SCHUNK-0311636 PWG-plus 8...
0311636
PWG-plus 80-AS-KVZ
15.000
3
27.6
4.2
0.64
0.97
33.5
4/6.5
6
0.5/1
0.08/0.15
100.000
37.3
30
5/90
0.02
6
84799070
SCHUNK-39311630 PWG-plus ...
39311630
PWG-plus 80-HT
15.000
3
12.5
-
0.39
0.97
33.5
2/8
6
0.5/1
0.08/0.08
100.000
37.3
30
5/130
0.02
6
84799070
SCHUNK-39311631 PWG-plus ...
39311631
PWG-plus 80-AS-HT
15.000
3
16.7
4.2
0.49
0.97
33.5
4/6.5
6
0.5/1
0.08/0.15
100.000
37.3
30
5/130
0.02
6
84799070
SCHUNK-39311635 PWG-plus ...
39311635
PWG-plus 80-KVZ-HT
15.000
3
23.4
-
0.54
0.97
33.5
2/8
6
0.5/1
0.08/0.08
100.000
37.3
30
5/130
0.02
6
84799070
SCHUNK-39311636 PWG-plus ...
39311636
PWG-plus 80-AS-KVZ-HT
15.000
3
27.6
4.2
0.64
0.97
33.5
4/6.5
6
0.5/1
0.08/0.15
100.000
37.3
30
5/130
0.02
6
84799070
SCHUNK-0311640 PWG-plus 1...
0311640
PWG-plus 100
15.000
3
23
-
0.76
1.4
40.5
2/8
6
0.5/1
0.12/0.12
125.000
74.7
30
5/90
0.02
-
84799070
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求