Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SRH-plus-D - 旋转头 - 通用旋转头
SCHUNK
自动化技术
旋转模块
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/srhplus_d_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1407403 SRH-plus-D 30-W-M8-AS, 00},{IDNR=1407403},{PARTSERVER=0.000},{EINBAUSKO=152.700},{EINBAUEDF=0.000},{EINBAUZWP=114.850},{DZHU=6.000},{DS1=8.000},{LS1=50.000},{TYP1=3.000},{TYP2=1.000},{TYP3=3.000},{TYP4=1.000},{TYP5=3.000},{TYP6=3.000},{TYP7=1.000},{TYP8=1.000},{TYP9=1.000},{TYP10=1.000},{TYP12=1.000},{DREHWINKEL=180.000},{ENDLAGENEINSTEL=3},{DREHMOMENT=9.500},{SCHUTZART=67},{EIGENMASSE=4.500},{FLUIDVERBRAUCH=145},{SCHWENKZEIT=0.900},{NENNBETRIEBS=6.000},{FLUIDDURCH=4},{DRUCKFLUID=8},{WIEDERHOLGENAUI=0.050},{TYP=SRH-plus-D 30-W-M8-AS},{ONLINE=Zur Produktseite},{BETRIEBSDRUCK=3/8},{ANSCHLUSSCHLAUC=6 x 3.9 x 1.05},{UMGEBUNGSTEMPER=5/60},{SCHWENKWINKEL=0},{ZHU=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
DREHWINKEL
旋转角度
[°]
ENDLAGENEINSTEL
端位置调整
[°]
DREHMOMENT
扭矩
[Nm]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
流体消耗量(2×额定角度)
[cm^3]
SCHWENKZEIT
无有效负载的旋转时间
[s]
NENNBETRIEBS
额定工作压力
[bar]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
ANSCHLUSSCHLAUC
连接软管直径
ⁿ/ₐ
FLUIDDURCH
流体通道数量
ⁿ/ₐ
DRUCKFLUID
流体通道的最大压力
[bar]
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLGENAUI
重复精度
[°]
ANZAHLEANSCHLUS
输出端弯管接头数量
ⁿ/ₐ
GROESSEEANSCHLU
输出端电气接口尺寸
ⁿ/ₐ
SPANNUNG
最大电压
[V]
STROMADER
每根线的最大电流
[A]
STROMGESAMT
最大总电流
[A]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1393104 SRH-plus-D...
1393104
SRH-plus-D 20-W-M8-AS
180.000
3
3.000
67
2.200
60
0.500
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
4
M8
24
1
1
84799070
SCHUNK-1407400 SRH-plus-D...
1407400
SRH-plus-D 25-W-M8-AS
180.000
3
4.600
67
2.600
88
0.700
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
4
M8
24
1
1
84799070
SCHUNK-1407403 SRH-plus-D...
1407403
SRH-plus-D 30-W-M8-AS
180.000
3
9.500
67
4.500
145
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
4
M8
24
1
1
84799070
SCHUNK-1407404 SRH-plus-D...
1407404
SRH-plus-D 35-W-M8-AS
180.000
3
13.300
67
4.300
216
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
4
8
5/60
0.050
4
M8
24
1
1
84799070
SCHUNK-1393112 SRH-plus-D...
1393112
SRH-plus-D 40-W-M8-AS
180.000
3
19.100
67
6.900
336
0.900
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
9
M8/M12
24
1
1
84799070
SCHUNK-1407405 SRH-plus-D...
1407405
SRH-plus-D 50-W-M8-AS
180.000
3
50.200
67
17.600
776
1.200
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
9
M8/M12
24
1
1
84799070
SCHUNK-1407409 SRH-plus-D...
1407409
SRH-plus-D 60-W-M8-AS
180.000
3
69.900
67
21.200
1120
1.300
6.000
3/8
6 x 3.9 x 1.05
8
8
5/60
0.050
9
M8/M12
24
1
1
84799070
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求