Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
DDF 2 - 防缠绕装置
SCHUNK
自动化技术
防缠绕装置
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/drehdurchfuehrungen/ddf_2_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0323070 DDF 2-063-E6, 0},{IDNR=0323070},{PARTSERVER=1.000},{TYP1=4.000},{TYP2=3.000},{TYPBOL=3.500},{TYPHAL=3.000},{TYPRIN=3.000},{TYPRBF=2.000},{TYPSTE=2.000},{TYPDO=1.000},{TYPBGWZF=4.000},{TYPWZFADG=1.000},{TYPHALWZF=2.000},{SD=6.000},{SL=16.000},{TYPSCHILD=4.000},{TYPSTE2=10.000},{TYPDO2=9.000},{WROFL=90.000},{MAXHANDLING=35},{MAXDREHZAHL=110},{MAXDREHZAHL2=660},{DAUERDREHMOMENT=2.000},{LOSDREHMOMENT=2.500},{EIGENMASSE=0.950},{DYNBIEGEMX=85},{DYNBIEGEMY=85},{DYNTORSIONMZ=60},{TYP=DDF 2-063-E6},{ONLINE=Zur Produktseite},{EPLAN=../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{TYPISO=0323223 - A-DDF 2-063-T},{DREHBEWEGUNG=>360},{LUFTANPNEU=-},{MAXDRUCKPROANSCH=-},{ISOA=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
MAXHANDLING
最大搬运重量
[kg]
MAXDREHZAHL
最大RPM
[1/min]
MAXDREHZAHL2
最大RPM
[°/s]
DAUERDREHMOMENT
连续扭矩
[Nm]
LOSDREHMOMENT
启动扭矩
[Nm]
DREHBEWEGUNG
旋转
[°]
LUFTANPNEU
气路通道空气接口螺纹
ⁿ/ₐ
MAXDRUCKPROANSCH
每个接头的最大压力
[bar]
DURCHFLUSSMENGE
6 bar 时流速(每个通道)
[l/min]
ANZAHLELEKTRO
电气通道的数量
ⁿ/ₐ
SPANNUNG
电压
[V]
STROMSTAERKE
电流
[A]
EIGENMASSE
重量
[kg]
ANSCHLUSSROBOTER
机械人侧连接
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMPERA
最低/最高环境温度
[°C]
DYNBIEGEMX
最大动态弯曲力矩 Mx
[Nm]
DYNBIEGEMY
最大动态弯曲力矩 My
[Nm]
DYNTORSIONMZ
最大动态扭矩 Mz
[Nm]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0323034 DDF 2-031-...
0323034
DDF 2-031-P2-E4
6
120
720
0.800
1.300
>360
2x M5
10
100
4
60
1
0.500
ISO 9409-1-31.5-4-M5
5/60
15
15
10
84799070
SCHUNK-0323035 DDF 2-031-...
0323035
DDF 2-031-P2
6
120
720
0.800
1.300
>360
2x M5
10
100
-
-
-
0.450
ISO 9409-1-31.5-4-M5
5/60
15
15
10
84799070
SCHUNK-0323036 DDF 2-031-...
0323036
DDF 2-031-E4
6
120
720
0.500
0.700
>360
-
-
-
4
60
1
0.350
ISO 9409-1-31.5-4-M5
5/60
15
15
10
84799070
SCHUNK-0323046 DDF 2-040-...
0323046
DDF 2-040-P2-E4
10
120
720
1.500
2.000
>360
2x M5
10
200
4
60
1
0.900
ISO 9409-1-40-4-M6
5/60
25
25
20
84799070
SCHUNK-0323048 DDF 2-040-...
0323048
DDF 2-040-1-P4-E6
20
110
660
3.000
4.500
>360
4x M5
10
150
6
60
1
2.000
ISO 9409-1-40-4-M6
5/60
55
55
45
84799070
SCHUNK-0323038 DDF 2-040-...
0323038
DDF 2-040-P2
10
120
720
1.500
2.000
>360
2x M5
10
200
-
-
-
0.750
ISO 9409-1-40-4-M6
5/60
25
25
20
84799070
SCHUNK-0323039 DDF 2-040-...
0323039
DDF 2-040-E4
10
120
720
1.000
1.300
>360
-
-
-
4
60
1
0.450
ISO 9409-1-40-4-M6
5/60
25
25
20
84799070
SCHUNK-0323056 DDF 2-050-...
0323056
DDF 2-050-P2-E4
10
120
720
1.500
2.000
>360
2x M5
10
200
4
60
1
0.950
ISO 9409-1-50-4-M6
5/60
25
25
20
84799070
SCHUNK-0323058 DDF 2-050-...
0323058
DDF 2-050-1-P4-E6
25
110
660
3.000
4.500
>360
4x M5
10
150
6
60
1
2.100
ISO 9409-1-50-4-M6
5/60
60
60
50
84799070
SCHUNK-0323059 DDF 2-050-...
0323059
DDF 2-050-P2
10
120
720
1.500
2.000
>360
2x M5
10
200
-
-
-
0.750
ISO 9409-1-50-4-M6
5/60
25
25
20
84799070
SCHUNK-0323060 DDF 2-050-...
0323060
DDF 2-050-E4
10
120
720
1.000
1.300
>360
-
-
-
4
60
1
0.450
ISO 9409-1-50-4-M6
5/60
25
25
20
84799070
SCHUNK-0323068 DDF 2-063-...
0323068
DDF 2-063-P4-E6
35
110
660
3.000
4.500
>360
4x M5
10
150
6
60
1
2.200
ISO 9409-1-63-4-M6
5/60
85
85
60
84799070
SCHUNK-0323069 DDF 2-063-...
0323069
DDF 2-063-P4
35
110
660
3.000
4.500
>360
4x M5
10
150
-
-
-
1.950
ISO 9409-1-63-4-M6
5/60
85
85
60
84799070
SCHUNK-0323070 DDF 2-063-...
0323070
DDF 2-063-E6
35
110
660
2.000
2.500
>360
-
-
-
6
60
1
0.950
ISO 9409-1-63-4-M6
5/60
85
85
60
84799070
SCHUNK-0323092 DDF 2-080-...
0323092
DDF 2-080-P4-E6
100
100
600
8.000
10.000
>360
4x G1/8"
10
240
6
60
1
5.900
ISO 9409-1-80-6-M8
5/60
250
250
180
84799070
SCHUNK-0323093 DDF 2-080-...
0323093
DDF 2-080-1-P4-E10
150
90
540
22.000
25.000
>360
4x G1/8"
10
400
10
60
1
13.100
ISO 9409-1-80-6-M8
5/60
400
400
300
84799070
SCHUNK-0323082 DDF 2-080-...
0323082
DDF 2-080-P4
100
100
600
8.000
10.000
>360
4x G1/8"
10
240
-
-
-
5.300
ISO 9409-1-80-6-M8
5/60
250
250
180
84799070
SCHUNK-0323083 DDF 2-080-...
0323083
DDF 2-080-E6
100
100
600
3.000
3.500
>360
-
-
-
6
60
1
2.600
ISO 9409-1-80-6-M8
5/60
250
250
180
84799070
SCHUNK-0323112 DDF 2-100-...
0323112
DDF 2-100-P4-E6
125
100
600
8.000
10.000
>360
4x G1/8"
10
240
6
60
1
6.100
ISO 9409-1-100-6-M8
5/60
290
290
200
84799070
SCHUNK-0323113 DDF 2-100-...
0323113
DDF 2-100-1-P4-E10
175
90
540
22.000
25.000
>360
4x G1/8"
10
400
10
6
1
13.300
ISO 9409-1-100-6-M8
5/60
450
450
350
84799070
SCHUNK-0323114 DDF 2-100-...
0323114
DDF 2-100-P4
125
100
600
8.000
10.000
>360
4x G1/8"
10
240
-
-
-
5.500
ISO 9409-1-100-6-M8
5/60
290
290
200
84799070
SCHUNK-0323115 DDF 2-100-...
0323115
DDF 2-100-E6
125
100
600
3.000
3.500
>360
-
-
-
6
60
1
2.800
ISO 9409-1-100-6-M8
5/60
290
290
200
84799070
SCHUNK-0323137 DDF 2-125-...
0323137
DDF 2-125-P4-E10
225
90
540
22.000
25.000
>360
4x G1/8"
10
400
10
60
1
13.900
ISO 9409-1-125-6-M10
5/60
520
520
400
84799070
SCHUNK-0323133 DDF 2-125-...
0323133
DDF 2-125-P4
225
90
540
22.000
25.000
>360
4x G1/8"
10
400
-
-
-
13.400
ISO 9409-1-125-6-M10
5/60
520
520
400
84799070
SCHUNK-0323134 DDF 2-125-...
0323134
DDF 2-125-E10
225
90
540
10.000
12.000
>360
-
-
-
10
60
1
5.900
ISO 9409-1-125-6-M10
5/60
520
520
400
84799070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求