目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
MDD - 重载摇摆型吸盘支架-水平真空口带缓冲型
上隆SAMLO
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/vacuum_pads/mdd.prj},{NB=MDD-2-S75},{TYPECODE=MDD},{NO=2},{S=75},{A=30},{B=2},{C=14.5},{D=21.5},{E=M3},{F=50.5},{G=111},{H=35},{I=9.0},{J=14},{K=27},{L=212.5},{M=M18×1.5},{N=3},{O=32},{P=13},{Q=M5×0.8},{PCD=18},{CATALOG=mdd.jpg},{EX=3.000},{MX=18.000},{ND=0.405},{A1=25},{A2=14},{PPATH=mdd/assmblies/mdd_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
NO
Number
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
MDD-1-S25
MDD
1
25
30
2
14.5
21.5
M2.5
50.5
40
35
9.0
14
27
141.5
M18×1.5
3
32
13
M5×0.8
14
MDD-1-S50
MDD
1
50
30
2
14.5
21.5
M2.5
50.5
75
35
9.0
14
27
176.5
M18×1.5
3
32
13
M5×0.8
14
MDD-1-S75
MDD
1
75
30
2
14.5
21.5
M2.5
50.5
111
35
9.0
14
27
212.5
M18×1.5
3
32
13
M5×0.8
14
MDD-2-S25
MDD
2
25
30
2
14.5
21.5
M3
50.5
40
35
9.0
14
27
141.5
M18×1.5
3
32
13
M5×0.8
18
MDD-2-S50
MDD
2
50
30
2
14.5
21.5
M3
50.5
75
35
9.0
14
27
176.5
M18×1.5
3
32
13
M5×0.8
18
MDD-2-S75
MDD
2
75
30
2
14.5
21.5
M3
50.5
111
35
9.0
14
27
212.5
M18×1.5
3
32
13
M5×0.8
18
MDD-3-S25
MDD
3
25
50
4
19.0
28.5
M4
67.5
44
50
9.5
17
30
182.5
M22×1.5
4
45
22
PT1/8
34
MDD-3-S50
MDD
3
50
50
4
19.0
28.5
M4
67.5
80
50
9.5
17
30
218.5
M22×1.5
4
45
22
PT1/8
34
MDD-3-S75
MDD
3
75
50
4
19.0
28.5
M4
67.5
120
50
9.5
17
30
258.5
M22×1.5
4
45
22
PT1/8
34
MDD-4-S25
MDD
4
25
70
4
20.0
29.5
M5
68.5
44
50
9.5
17
30
182.5
M22×1.5
4
46
22
PT1/8
40
MDD-4-S50
MDD
4
50
70
4
20.0
29.5
M5
68.5
80
50
9.5
17
30
218.5
M22×1.5
4
46
22
PT1/8
40
MDD-4-S75
MDD
4
75
70
4
20.0
29.5
M5
68.5
120
50
9.5
17
30
258.5
M22×1.5
4
46
22
PT1/8
40
MDD-4-S100
MDD
4
100
70
4
20.0
29.5
M5
68.5
155
50
9.5
17
30
293.5
M22×1.5
4
46
22
PT1/8
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求