目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
MDA - 重载摇摆型吸盘支架-水平真空口不带缓冲型
上隆SAMLO
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/vacuum_pads/mda.prj},{NB=MDA-2},{TYPECODE=MDA},{NO=2},{A=30},{B=2},{C=14.5},{D=21.5},{E=M3},{F=21},{H=5.0},{I=19},{J=19},{K=47.5},{M=M14×1},{N=3},{PCD=18},{CATALOG=mda.jpg},{EX=3.000},{MX=14.000},{ND=0.405},{A1=25},{PPATH=mda/assmblies/mda_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
NO
Number
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
MDA-1
MDA
1
30
2
14.5
21.5
M2.5
21
5.0
19
19
47.5
M14×1
3
14
MDA-2
MDA
2
30
2
14.5
21.5
M3
21
5.0
19
19
47.5
M14×1
3
18
MDA-3
MDA
3
50
4
19.0
28.5
M4
25
6.0
22
22
59.5
M16×1.5
4
34
MDA-4
MDA
4
70
4
20.0
29.5
M5
25
6.0
22
22
60.5
M16×1.5
4
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求