目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TAAT5/TSAT5 - 同步带轮-T5型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/taat5.prj},{NB=TAAT5-26-100-P8},{TYPECODE=TAAT5},{TEETH=26},{WIDTH=100},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D=8.000},{P=[8:22/1],9.525,12.7},{N=[8:22/1],9.525,12.7},{PD=41.38},{OD=40.60},{F=48},{E=35},{M=M5},{CATALOG=taat5.jpg},{MX=5},{R1=1.500},{R2=1.800},{R3=0.400},{R4=0.600},{R5=25.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TAAT5-12-100-P5
12
19.10
18.25
24
12
M3
0
0.0
TAAT5-14-100-P5
14
22.28
21.45
26
16
M3
0
0.0
TAAT5-15-100-P5
15
23.87
23.05
28
18
M3
0
0.0
TAAT5-16-100-P6
16
25.46
24.60
32
20
M3
0
0.0
TAAT5-18-100-P6
18
28.65
27.80
33
22
M4
0
0.0
TAAT5-20-100-P6
20
31.83
31.00
36
24
M4
0
0.0
TAAT5-22-100-P7
22
35.01
34.25
40
27
M4
0
0.0
TAAT5-24-100-P7
24
38.20
37.40
45
30
M4
0
0.0
TAAT5-25-100-P7
25
39.79
39.00
45
30
M5
0
0.0
TAAT5-26-100-P8
26
41.38
40.60
48
35
M5
3
1.4
TAAT5-28-100-P8
28
44.56
43.75
48
35
M5
3
1.4
TAAT5-30-100-P10
30
47.75
46.95
52
36
M5
3
1.4
TAAT5-32-100-P10
32
50.93
50.10
55
40
M6
3
1.4
TAAT5-34-100-P10
34
54.11
53.25
61
45
M6
3
1.4
TAAT5-36-100-P10
36
57.30
56.45
61
45
M6
3
1.4
TAAT5-40-100-P10
40
63.66
62.85
67
50
M6
3
1.4
TAAT5-44-100-P12
44
70.03
69.20
74
58
M8
4
1.8
TAAT5-48-100-P12
48
76.39
75.55
83
67
M8
4
1.8
TAAT5-50-100-P12
50
79.58
78.75
87
67
M8
4
1.8
TAAT5-60-100-P12
60
95.49
94.65
99
83
M8
4
1.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求