目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
KQX - 开口销
上隆SAMLO
紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/fasteners/kqx.prj},{NB=KQX-D2-L12},{TYPECODE=KQX},{D=2.0},{L=12},{D0=1.8},{A=2.5},{B=4.0},{C=3.6},{CATALOG=kqx.jpg},{LX=12,16,20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
KQX-D1-L10
KQX
1.0
0.9
1.6
3.0
1.8
KQX-D1.6-L10
KQX
1.6
1.4
2.5
3.2
2.8
KQX-D2-L12
KQX
2.0
1.8
2.5
4.0
3.6
KQX-D2.5-L12
KQX
2.5
2.3
2.5
5.0
4.6
KQX-D3.2-L16
KQX
3.2
2.9
3.2
6.4
5.8
KQX-D4-L20
KQX
4.0
3.7
4.0
8.0
7.4
KQX-D5-L25
KQX
5.0
4.6
4.0
10.0
9.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求