目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BTLC/BTLD - 聚氨酯成形轴承-平型
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/btlc_btld.prj},{NB=BTLC-A6-D20},{TYPECODE=BTLC},{A=6},{D=20},{S=A},{B=5},{W=5},{D1=15},{E=8},{R0=0.20},{DA=7.6},{R=0.2},{BT=696ZZ},{AL=78},{CATALOG=btlc_btld.jpg},{PPATH=btlc_btld/assmblies/btlc_btld_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
S
形状
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
R0
ⁿ/ₐ
DA
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
AL
容许负载
ⁿ/ₐ
BTLC-A3-D12
3
12
A
3
3
7
0.10
3.9
0.1
683ZZ
34
BTLC-A4-D13
4
13
A
4
4
9
0.15
5.0
0.1
684ZZ
44
BTLC-A4-D16
4
16
A
5
5
13
0.20
5.6
0.2
624ZZ
59
BTLC-A5-D16
5
16
A
5
5
11
0.15
6.2
0.2
685ZZ
59
BTLC-A5-D20
5
20
A
5
5
16
0.30
7.0
0.3
625ZZ
78
BTLC-A6-D20
6
20
A
5
5
15
0.20
7.6
0.2
696ZZ
78
BTLC-A6-D28
6
28
A
6
6
19
0.30
8.0
0.3
626ZZ
157
BTLC-A8-D28
8
28
A
7
7
22
0.30
10.0
0.3
608ZZ
157
BTLC-A8-D30
8
30
B
11
7
22
0.30
10.0
0.3
608ZZ
176
BTLC-A10-D30
10
30
B
11
8
26
0.30
12.0
0.3
6000ZZ
176
BTLC-A10-D40
10
40
B
11
9
30
0.60
14.0
0.6
6200ZZ
274
BTLC-A15-D40
15
40
B
12
9
32
0.30
17.0
0.3
6002ZZ
274
BTLC-A15-D45
15
45
B
15
11
35
0.60
19.0
0.6
6202ZZ
343
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求