目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BTWE20 - 普通级滚珠丝杠-轴径20,导程5·10·16
上隆SAMLO
滚珠丝杠·梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/ball_screws_leadscrews/btwe20.prj},{NB=BTWE2010-L200-T20-R-N-A},{TYPECODE=BTWE2010},{L=200},{T=20},{DIRECTOR=R},{WF=N},{RODTYPE=A},{D=20},{LEAD=10},{G=60},{TD=Right},{BD=3.175},{NOC=3.8 turns, 1 rows},{CD=14.86},{CO=37.56},{CATALOG=btwe20.jpg},{PPATH=btwe20/assmblies/btwe20_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPECODE
ⁿ/ₐ
D
丝杠外径
[mm]
LEAD
导程
[mm]
G
[mm]
TD
螺旋方向
[mm]
BD
滚珠直径
[mm]
NOC
循环数
[mm]
CD
额定动负载
[kN]
CO
额定静负载
[kN]
BTWE2005-L200-T20-R-N-A
BTWE2005
20
5
51
右旋
3.175
1圈×4列
15.2
37.98
BTWE2010-L200-T20-R-N-A
BTWE2010
20
10
60
右旋
3.175
3.8圈×1列
14.86
37.56
BTWE2020-L200-T20-R-N-A
BTWE2020
20
20
57
右旋
3.175
2.8圈×1列
7.49
17.23
BTWE2020Y-L200-T20-R-N-A
BTWE2020Y
20
20
52
右旋
3.175
1.8圈×2列
13.59
34.45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求