目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LME L-SUS - 长型直线轴承SUS系列
三益精工
Linear Bushing
SUS
LME_L
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/lme_l/lme_l.prj},{NB=LME12LUU-SUS(-OSLEV.)},{MN=LME12L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=22},{L=57},{B=45.8},{L1=22.9},{W=1.30},{D1=21.0},{H0=1.5},{H1=7.5},{A=78},{BR=4},{R1=9.35},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
B
[mm]
W
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
BR
球行
[mm]
LME08LUU-SUS
LME08L
8
16
45
33.0
1.10
15.2
4
LME12LUU-SUS
LME12L
12
22
57
45.8
1.30
21.0
4
LME16LUU-SUS
LME16L
16
26
70
49.8
1.30
24.9
5
LME20LUU-SUS
LME20L
20
32
80
61.0
1.60
30.3
5
LME25LUU-SUS
LME25L
25
40
112
82.0
1.85
37.5
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求