目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMHP - 椭圆形导向法兰线性衬套
三益精工
Linear Bushing
FLANGE
LMFP/K/H
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmfp-h-k/lmhp.prj},{NB=LMHP12UU-},{MN=LMHP12},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=21},{L=30},{D1=42},{L1=6.0},{H=6},{W=27},{A=32},{F=},{SQ=12},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4},{D2=17.20},{BR=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
L1
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMHP6UU-
LMHP06
6
12
19
28
5.0
5
18
20
3.4
6.5
3.3
4
LMHP8UU-
LMHP08
8
15
24
32
5.0
5
21
24
3.4
6.5
3.3
4
LMHP10UU-
LMHP10
10
19
29
39
6.0
6
25
29
4.5
8.0
4.4
4
LMHP12UU-
LMHP12
12
21
30
42
6.0
6
27
32
4.5
8.0
4.4
4
LMHP13UU-
LMHP13
13
23
32
43
6.0
6
29
33
4.5
8.0
4.4
4
LMHP16UU-
LMHP16
16
28
37
48
6.0
6
34
38
22
4.5
8.0
4.4
5
LMHP20UU-
LMHP20
20
32
42
54
8.0
8
38
43
24
5.5
9.2
5.4
5
LMHP25UU-
LMHP25
25
40
59
62
8.0
8
46
51
32
5.5
9.2
5.4
6
LMHP30UU-
LMHP30
30
45
64
74
10.0
10
51
60
35
6.6
11.0
6.5
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求