目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
McTC - Mctuator -C系列
三益精工
Actuator
Mctuator
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/actuator/mctuator/mcgc_asmtab.prj},{NB=McTC028-D-F-5-0-(30)},{PN=McT},{HT=C : Ctype},{RD=028},{DM=D},{MOUNT=F},{LEAD=5},{STROKE=0},{SENSOR=PR},{NOTE=Please contact us for other sensors.},{NOS=3},{POS=0},{CC=AAA01},{PPATH=mcgc_asmtpl.prj},{LM=68},{JXK=70x155},{A=70},{D=Φ27.8},{C=Φ68},{AXB=70x102},{PCDGH=PCD 19 x M4},{EFI=86 x 45 x Φ9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
HT
住房
ⁿ/ₐ
RD
杆直径
ⁿ/ₐ
NOTE
传感器说明
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
JXK
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
AXB
ⁿ/ₐ
PCDGH
ⁿ/ₐ
EFI
ⁿ/ₐ
McTC028-DF-5-0L
McT
C : C Type
028
请咨询其他传感器。
208
68
267.5
70x155
70
Φ27.8
Φ68
70x102
PCD 19 x M4
86 x 45 x Φ9
McTC032-DF-5-0L
McT
C : C Type
032
请咨询其他传感器。
210.5
86
288
80x190
80
Φ32.1
Φ70
80x120
PCD 23 x M5
100 x 55 x Φ11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求