Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
SN - 钢制直线导轨,淬火辊道,多滑块(最大承重 10858 N,最大长度 2000 mm)
Rollon
EASYSLIDE
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/01_easy_rail/easy_rail_asmtab.prj},{NB=SN28-60-30-130(0+0)},{INFO1=info1_sn},{GUI=SN},{DIM=28},{INFO=catalogue},{TIPCUR=1},{S1MIN=120.000},{LCMAX=1200.000},{S=60},{S1=0},{S2=0},{H=30},{L=130},{LMAX=1650},{PS2=19},{LX1=130,210,290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170,1330,1490,1650},{K=40},{LCC=2.0},{R=2.780},{DBC=13.0},{LHL=91.5},{DBD=24},{PPATH=easy_rail_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
INFO1
Long decription
ⁿ/ₐ
GUI
系列
ⁿ/ₐ
DIM
部分
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
K
[mm]
SN22-40-60-130
SN 采用冷拔钢 C 形导轨,淬火精磨辊道,在导轨...
SN
22
25
80
30
SN28-60-30-130
SN 采用冷拔钢 C 形导轨,淬火精磨辊道,在导轨...
SN
28
25
80
40
SN35-130-110-290
SN 采用冷拔钢 C 形导轨,淬火精磨辊道,在导轨...
SN
35
25
80
50
SN43-130-110-290
SN 采用冷拔钢 C 形导轨,淬火精磨辊道,在导轨...
SN
43
25
80
50
SN63-130-400-610
SN 采用冷拔钢 C 形导轨,淬火精磨辊道,在导轨...
SN
63
25
80
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求