目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3140 - Roof-mounted fan - Performance category 800m³/h
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
顶装风扇
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/3_dachluefter/3140_dachluefter_800.prj},{NB=3140.100 (2)},{BEST=3140.100},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Dachlüfter, 800m³/h,230V AC},{BEZ1=Dachlüfter},{BEZ2=Luftleistung 800 m³/h},{B=400},{H=133},{T=400},{INFOPAGE=hb34_s324},{LL=800 m³/h},{SP=230V 50/60Hz AC},{ML=ja},{CNSECLASS51=27-18-07-07},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
LL
air throughput
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
ML
with fan
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3140.100 (2)
3140.100
Roof-mounted fan
Air throughput 800m³/h
400
133
400
800 m³/h
230V 50/60Hz AC
yes
27-18-07-07
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
6.000
3140.110 (2)
3140.110
Roof-mounted fan
Air throughput 800m³/h
400
133
400
800 m³/h
115V 50/60Hz AC
yes
27-18-07-07
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
6.000
3140.140 (2)
3140.140
Roof-mounted fan
Air throughput 800m³/h
400
133
400
800 m³/h
400/460V 50/60Hz AC
yes
27-18-07-07
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
6.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求