目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3238 - TopTherm filter-and-fan units - air throughput 55 m³/h
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
过滤器风扇
TopTherm 过滤器风扇
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/1_therm/3238.prj},{NB=3238.100 (2)},{BEST=3238.100},{DETAIL=2},{VERS=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter},{BEZ2=Luftleistung 55 m³/h},{VE=1},{INFOPAGE=hb34_s316},{B=148.5},{H=148.5},{T1=16},{T2=58.5},{LL=55/66 m³/h},{SP=230V, 50/60 Hz},{E=124},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=0.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T1
深度
[mm]
T2
深度
[mm]
LL
air throughput (unimpeded)
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3238.100 (2)
3238.100
TopTherm filter-and-fan u...
Luftleistung 55 m³/h
148.5
148.5
16
58.5
55/66 m³/h
230V, 50/60 Hz
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
0.800
3238.110 (2)
3238.110
TopTherm filter-and-fan u...
Luftleistung 55 m³/h
148.5
148.5
16
58.5
55/66 m³/h
115V, 50/60 Hz
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
0.800
3238.124 (2)
3238.124
TopTherm filter-and-fan u...
Luftleistung 55 m³/h
148.5
148.5
16
58.5
55 m³/h
24V, DC
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
0.540
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求