目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
安装板中间件 - 用于TS的安装板中间件
Rittal
系统附件
内部扩装
安装板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/montageplatten/zwischenstueck.prj},{NB=4590.700},{BEST=4590.700},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Montageplatten-Zwischenstück},{BEZ2=für TS},{H=1800},{L=1696},{A=1696},{B=812.5},{C=762.5},{INFOPAGE=hb35_s702},{CNSECLASS51=27-18-92-31},{CNSECLASS70=27-40-92-16},{CNSECLASS80=27-40-92-16},{CNSETIM40=EC000213},{BEZ3=},{GEW=4.020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号 TS
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
H
For enclosures high
[mm]
L
深度
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
4590.700
4590.700
安装板中间件
for TS
1800
1696
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
4.020
4591.700
4591.700
安装板中间件
for TS
2000
1896
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
4.490
4592.700
4592.700
Mounting plate infill
for TS
2200
2096
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
4.890
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求