目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
VX Side panel for top module - VX Side panel for top module
Rittal
系统附件
顶板/墙壁固定件
顶盖
顶装模块
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/dach_wandbefestigung/dach/aufsatzmodule/blende_fur_aufsatzmodul_m51.prj},{NB=8618.540},{BEST=8618.540},{INFOWWW=Website},{BEZ1=VX Seitenwand für Aufsatzmodul},{BEZ2=für Aufsatzmodul},{BEZ3=für neues Großschranksystem},{T=600},{B1=17},{H1=197},{T1=567.5},{A=567.5},{GEW=3.620},{INFOPAGE=hb34_s582},{B=521.000},{CNSECLASS51=27-18-24-01},{CNSECLASS70=27-18-24-05},{CNSECLASS80=27-18-21-01},{CNSETIM40=EC002524},{DETAIL=1},{VERS=1},{HH=197}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
称号 1
ⁿ/ₐ
T
For enclosures depth
[mm]
B1
宽度
[mm]
H1
高度
[mm]
T1
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8618.540
8618.540
VX Side panel for top mod...
600
17
197
567.5
3.620
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-21-01
EC002524
8618.541
8618.541
VX Side panel for top mod...
600
17
187
568.0
3.500
27-18-24-01
27-18-24-05
27-18-21-01
EC002524
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求