目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
VX Installation kit for swing frame small - VX Installation kit for swing frame small
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
摇架
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/schwenkrahmen/einbausatz_fur_sr_klein_m51_asmtab.prj},{NB=8619.600},{BEST=8619.600},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX Einbausatz für Schwenkrahmen, klein},{BEZ2=für neues Großschranksystem},{B=600},{GEW=2.500},{INFOPAGE=hb34_s678},{VER=1},{CNSECLASS51=27-18-92-39},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ3=},{PPATH=assemblies/einbausatz_fur_sr_klein_m51_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
B
for enclosure width
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8619.600
8619.600
VX Installation kit for s...
600
2.500
27-18-92-39
27-18-92-61
27-18-92-34
EC002625
8619.610
8619.610
VX Installation kit for s...
800
3.300
27-18-92-39
27-18-92-61
27-18-92-34
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求