目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Mounting angles, - for TS
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
型轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/profilschienen_482_6_19.prj},{NB=7827.181},{BEST=7827.181},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=19\" Profilschienen},{BEZ2=für TS},{BEZ3=für Schrankhöhe ab 1800mm},{L=1702},{H=1800},{HE=38},{VE=2},{B=12.800},{C=37.000},{D=1644.650},{G=66.000},{H1=1650.000},{INFOPAGE=hb34_s685},{GEW=4.320},{CNSECLASS51=27-18-92-04},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
H
Full installation rack height
[mm]
HE
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7827.181
7827.181
19" Profilschienen
for TS
1800
38
2
4.320
27-18-92-04
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7827.201
7827.201
19" Profilschienen
for TS
2000
42
2
4.840
27-18-92-04
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
7827.221
7827.221
19" Profilschienen
for TS
2200
47
2
5.220
27-18-92-04
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求