目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
CUPONAL busbars - RiLine accessories Busbars
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine 附件
母线
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_zubehoer/sammelschienen/sammelschienen_cuponal.prj},{NB=3585.020},{BEST=3585.020},{INFO=PDF Katalog},{A=10},{B=20},{BEZ1=Sammelschienen CUPONAL},{BEZ2=Abmessung: 20x10mm, 2400mm lang},{VE=3 St.},{INFOPAGE=hb34_s252},{GEW=19.000},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-03},{CNSECLASS80=27-37-03-03},{CNSETIM40=EC001522}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
B
高度
[mm]
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3582.020
3582.020
5
20
CUPONAL busbars
Dimension: 20x5mm, 2400mm...
6 pc(s).
39.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3585.020
3585.020
10
20
CUPONAL busbars
Dimension: 20x10mm, 2400m...
3
19.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3584.020
3584.020
5
30
CUPONAL busbars
Dimension: 30x5mm, 2400mm...
6 pc(s).
54.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3586.020
3586.020
10
30
CUPONAL busbars
Dimension: 30x10mm, 2400m...
3
27.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求