目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Busbar support - VX25 Power
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 100-185 mm
母线支架
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_sch/sammelschienenhalter/sammelschienenhalter_fur_vx25.prj},{NB=9686.030},{BEST=9686.030},{VERS=1},{DETAIL=0},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Sammelschienenhalter Anreihung 50x10mm},{B=384.5},{H=204},{BEZ2=-},{VE=-},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-07},{CNSETIM40=EC001166},{GEW=3.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9686.000
9686.000
SV Busbar support (Baying...
384.5
204
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
4.000
9686.010
9686.010
SV Busbar support 30x10mm
384.5
204
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
4.000
9686.030
9686.030
SV Busbar support (Baying...
384.5
204
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
3.500
9686.040
9686.040
SV Busbar support 50x10mm
384.5
204
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
3.800
9686.060
9686.060
SV Busbar support 185 rea...
123.0
612
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
3.040
9686.070
9686.070
SV Busbar support 185 rea...
123.0
612
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-07
EC001166
3.140
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求