目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Bus enclosures BG - Stainless steel
Rittal
机柜系统
不锈钢
小型箱体
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/edelstahl/kleingehause/bg_edel_asmtab.prj},{NB=1584.010 (2)},{BEST=1584.010},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Bus-Gehäuse BG},{BEZ2=Edelstahl, 1.4301},{BEZ3=},{BEZ=Bus-Gehäuse BG Edelstahl 1.4301, 300x300x80 mm},{B=300},{H=300},{T=80},{GEW=3.700},{PPATH=../assemblies/bg_edel_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s178},{CNSECLASS51=27-18-01-03},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{CNSETIM40=EC002713}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
1583.010 (2)
1583.010
Bus enclosures BG
Stainless steel, 1.4301
200
300
80
2.800
27-18-01-03
27-18-01-01
27-18-01-01
EC002713
1584.010 (2)
1584.010
Bus enclosures BG
Stainless steel, 1.4301
300
300
80
3.700
27-18-01-03
27-18-01-01
27-18-01-01
EC002713
1585.010 (2)
1585.010
Bus enclosures BG
Stainless steel, 1.4301
400
300
80
4.500
27-18-01-03
27-18-01-01
27-18-01-01
EC002713
1558.010 (2)
1558.010
Bus enclosures BG
Stainless steel, 1.4301
400
200
123
4.500
27-18-01-03
27-18-01-01
27-18-01-01
EC002713
1559.010 (2)
1559.010
Bus enclosures BG
Stainless steel, 1.4301
600
200
123
6.000
27-18-01-03
27-18-01-01
27-18-01-01
EC002713
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求