目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
VX Mounting plate - 机柜系统
Rittal
机柜系统
CAD extension parts
安装板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/ausbauteile_cad/montageplatten/m51_sep_mpl.prj},{NB=CAD_MPL_8826.000},{BEST1=8826.000},{DETAIL=1},{F=699},{G=2096},{B=800},{BB=699},{B1=598.4},{B2=665},{B3=665},{B4=500},{B5=575},{H=2200},{HH=2096},{H1=2023},{H2=2060},{H3=1975},{H4=2032},{H5=1950},{H6=78},{GEW=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
F
安装板宽度
[mm]
G
安装板高度
[mm]
GEW
Gewicht
[kg]
CAD_MPL_8084.000
CAD_MPL_8084.000
899
1696
0.000
CAD_MPL_8405.000
CAD_MPL_8405.000
299
1896
0.000
CAD_MPL_8406.000
CAD_MPL_8406.000
299
1896
0.000
CAD_MPL_8485.000
CAD_MPL_8485.000
299
1696
0.000
CAD_MPL_8486.000
CAD_MPL_8486.000
299
1696
0.000
CAD_MPL_8604.000
CAD_MPL_8604.000
499
1896
0.000
CAD_MPL_8605.000
CAD_MPL_8605.000
499
1896
0.000
CAD_MPL_8606.000
CAD_MPL_8606.000
499
1896
0.000
CAD_MPL_8608.000
CAD_MPL_8608.000
499
1896
0.000
CAD_MPL_8615.000
CAD_MPL_8615.000
499
1096
0.000
CAD_MPL_8626.000
CAD_MPL_8626.000
499
2096
0.000
CAD_MPL_8645.000
CAD_MPL_8645.000
499
1296
0.000
CAD_MPL_8665.000
CAD_MPL_8665.000
499
1496
0.000
CAD_MPL_8684.000
CAD_MPL_8684.000
499
1696
0.000
CAD_MPL_8685.000
CAD_MPL_8685.000
499
1696
0.000
CAD_MPL_8686.000
CAD_MPL_8686.000
499
1696
0.000
CAD_MPL_8804.000
CAD_MPL_8804.000
699
1896
0.000
CAD_MPL_8805.000
CAD_MPL_8805.000
699
1896
0.000
CAD_MPL_8806.000
CAD_MPL_8806.000
699
1896
0.000
CAD_MPL_8808.000
CAD_MPL_8808.000
699
1896
0.000
CAD_MPL_8815.000
CAD_MPL_8815.000
699
1096
0.000
CAD_MPL_8826.000
CAD_MPL_8826.000
699
2096
0.000
CAD_MPL_8845.000
CAD_MPL_8845.000
699
1296
0.000
CAD_MPL_8865.000
CAD_MPL_8865.000
699
1496
0.000
CAD_MPL_8884.000
CAD_MPL_8884.000
699
1696
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Baying enclosure system VX25, sheet steel
Rittal
29.05.2024
并联柜系统 TS 8 - TS8
Rittal
29.02.2024
VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel - front and rear s...
Rittal
20.07.2021
安装板 SE8 - 机柜系统
Rittal
20.07.2021
安装板 AE - 机柜系统
Rittal
20.07.2021
Compact enclosures - AE
Rittal
29.02.2024
Gland plate AE - 机柜系统
Rittal
20.07.2021
Wall-Mounted Housing - WM
Rittal
29.02.2024
VX Base/plinth trim panel, side - Sheet steel
Rittal
20.07.2021
VX Side panel, screw-fastened - sheet steel
Rittal
29.05.2024
安装板 TS8 - 机柜系统
Rittal
20.07.2021
安装板中间件 - 用于TS的安装板中间件
Rittal
29.06.2021
3237, 3238, 3239, 3240, 3243 - Outlet filter Standard
Rittal
20.07.2021
Mounting plate AE Stainless steel - 机柜系统
Rittal
02.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求