目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DPKPT,DPKFT - 壓力桶-平蓋式·法蘭式
PRiCi FA
氣動液壓部品
流體控制閥·壓力桶·點膠機
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h15/dpkpt.prj},{NB=DPKPT-1L},{LV1=Flat cover type},{MAT=Equivalent to SUS303},{MAT2=SUS303},{CODE=DPKPT},{MYCODE=P_DPKPT},{VAR02=1L},{VAR04=},{VAR06=},{VAR08=},{VAR10=},{VAR12=},{FIX16=O-ring,Safety valve,globe valve,2 × 8 joint,2 × 6 gas connection},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
重量
[kg]
FIX04
外徑(OD)
[mm]
FIX06
內徑(ID)
[mm]
FIX08
內桶高(H)
[mm]
FIX10
外桶高(H)
[mm]
FIX12
桶蓋厚度
[mm]
FIX14
最大壓力
[MPa]
FIX16
附屬零部件
ⁿ/ₐ
DPKPT-1L
DPKPT-1L
平蓋式
相當於SUS303
DPKPT
3.5
108
102
130
140
12
0.5
O型圈,安全閥,球閥,2×8料接頭,2×6氣接頭
DPKFT-1L
DPKFT-1L
法蘭式
相當於SUS303
DPKFT
3.5
108
102
130
140
10
0.8
O型圈,安全閥,球閥,2×8料接頭,2×6氣接頭
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求