目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DP-YK60 - 高精密點膠閥-複動回吸式
PRiCi FA
氣動液壓部品
流體控制閥·壓力桶·點膠機
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h15/dp-yk60.prj},{NB=DP-YK60},{CODE=DP-YK60},{MYCODE=DP-YK60},{FIX02=4-7},{FIX04=0.1},{FIX06=10000-1000000 cps},{FIX08=Aluminum alloy anode},{FIX10=422},{FIX12=<600/min},{FIX14=<10kg},{FIX16=1/4″npt(f)},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
工作氣壓
[kg/cm]
FIX04
最小出量
[ml]
FIX06
適用粘度
ⁿ/ₐ
FIX08
主體材質
ⁿ/ₐ
FIX10
重量
[g]
FIX12
操作頻率
ⁿ/ₐ
FIX14
入料壓力
ⁿ/ₐ
FIX16
入料尺寸
ⁿ/ₐ
DP-YK60
DP-YK60
DP-YK60
4-7
0.1
1-100萬cps
鋁合金陽極
422
<600/min
<10kg
1/4″npt(f)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求