目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KBMA - 蓋板螺栓-全長指定型-圓頭螺栓型
PRiCi FA
小零件
螺絲·螺母墊圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g14/kbma.prj},{NB=KBMA3-5-6},{LV1=Full-length designated type },{LV2=Round head bolt type },{MAT=Equivalent to SUSXM7},{MAT2=SUSXM7},{SCF=A2-50},{CODE=KBMA},{MYCODE=M_FCBBS},{VAR10=3},{VAR15=5},{VAR20=6},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SCF
強度分類
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
A2
[mm]
FIX04
H(最大)
[mm]
FIX06
C(最小)
[mm]
FIX08
d
[mm]
KBMA3-5-6
KBMA3-5-6
全長指定型
圓頭螺栓型
相當於SUSXM7
A2-50
KBMA
5.5
1.6
1.04
2.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求