目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SP-PBSWP - 圓線彈簧滾珠滑套用
PRiCi FA
小零件
彈簧·拉簧·扭簧
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g10_1/sp-pbswp.prj},{NB=SP-PBSWP10-30},{LV1=For ball slide},{MAT=Equivalent to SWP-B},{SUR=Blackening treatment},{CODE=SP-PBSWP},{MYCODE=P_SP-PBSWP},{VAR02=10},{VAR04=30},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
D1
[mm]
FIX06
d
[mm]
FIX08
S
[mm]
FIX10
壓緊長度
[mm]
FIX12
彈簧常數
[g/mm]
SP-PBSWP10-30
SP-PBSWP10-30
滾珠滑套用
相當於SWP_B
發黑處理
SP-PBSWP
11.7
10.5
0.6
5
4.8
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求