目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZHZ54SB,ZHZ54SN,ZHZ54AC,ZHZ54AM,ZHZ54SS,ZHZ55SB,ZHZ55SN,ZHZ64SB,ZHZ64SN,ZHZ64AM,ZHZ64SS - 支柱座-側面安裝型-側面安裝帶帶定位孔型
PRiCi FA
框架部品及配件
支柱·支柱座·支柱固定夾
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e10/zhz54sb_asmtab.prj},{NB=ZHZ54SS10},{LV1=Side mount type},{MAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{SUR2=-},{ATT=Hexagon socket bolt (stainless steel)},{CODE=ZHZ54SS},{CODE1=ZHZ54SS_A},{CODE2=KCMS},{MYCODE=M_CLTAM},{VAR02=10},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=zhz54sb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D公差
[mm]
FIX04
A
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
T
[mm]
FIX12
F
[mm]
FIX14
G
[mm]
FIX16
K
[mm]
FIX18
h
[mm]
FIX20
Ha
[mm]
FIX22
E
[mm]
FIX24
d
[mm]
FIX26
d1
[mm]
FIX28
Z
[mm]
FIX30
MA
ⁿ/ₐ
FIX32
W
[mm]
FIX34
P
[mm]
FIX36
P公差
[mm]
FIX38
附屬螺栓
ⁿ/ₐ
FIX40
附屬直杆定位銷
ⁿ/ₐ
FIX42
J
[mm]
ZHZ54SB10
ZHZ54SB10
側面安裝型
相當於SS400
發黑處理
內六角螺栓
ZHZ54SB
+0.015/0
40
35
32
10
30.0
18
4.4
15
10.5
20
5.0
8.0
4.6
M4
2
0
-
M4-15
-
0.0
ZHZ54SN10
ZHZ54SN10
側面安裝型
相當於SS400
鍍鎳處理
內六角螺栓(不銹鋼)
ZHZ54SN
+0.015/0
40
35
32
10
30.0
18
4.4
15
10.5
20
5.0
8.0
4.6
M4
2
0
-
M4-15
-
0.0
ZHZ54AC10
ZHZ54AC10
側面安裝型
相當於A5052
黑色陽極氧化處理
內六角螺栓
ZHZ54AC
+0.015/0
40
35
32
10
30.0
18
4.4
15
10.5
20
5.0
8.0
4.6
M4
2
0
-
M4-15
-
0.0
ZHZ54AM10
ZHZ54AM10
側面安裝型
相當於A5052
本色陽極氧化處理
內六角螺栓(不銹鋼)
ZHZ54AM
+0.015/0
40
35
32
10
30.0
18
4.4
15
10.5
20
5.0
8.0
4.6
M4
2
0
-
M4-15
-
0.0
ZHZ54SS10
ZHZ54SS10
側面安裝型
相當於SUS304
-
內六角螺栓(不銹鋼)
ZHZ54SS
+0.015/0
40
35
32
10
30.0
18
4.4
15
10.5
20
5.0
8.0
4.6
M4
2
0
-
M4-15
-
0.0
ZHZ55SB20
ZHZ55SB20
側面安裝帶定位孔型
相當於SS400
發黑處理
內六角螺栓,定位銷
ZHZ55SB
+0.021/0
65
45
45
12
50.0
25
6.6
22
15.0
30
6.6
11.0
6.6
M6
2
6
+0.012/0
M6-20
MSSTM6-20
0.0
ZHZ55SN20
ZHZ55SN20
側面安裝帶定位孔型
相當於SS400
鍍鎳處理
內六角螺栓(不銹鋼),定位銷
ZHZ55SN
+0.021/0
65
45
45
12
50.0
25
6.6
22
15.0
30
6.6
11.0
6.6
M6
2
6
+0.012/0
M6-20
MSSTM6-20
0.0
ZHZ64SB20
ZHZ64SB20
側面安裝長圓孔型
相當於SS400
發黑處理
內六角螺栓
ZHZ64SB
+0.021/0
65
45
45
12
47.5
25
6.6
22
15.0
30
6.6
11.0
6.6
M6
2
0
-
M6-20
5.5
ZHZ64SN20
ZHZ64SN20
側面安裝長圓孔型
相當於SS400
鍍鎳處理
內六角螺栓(不銹鋼)
ZHZ64SN
+0.021/0
65
45
45
12
47.5
25
6.6
22
15.0
30
6.6
11.0
6.6
M6
2
0
-
M6-20
5.5
ZHZ64AM20
ZHZ64AM20
側面安裝長圓孔型
相當於A5052
本色陽極氧化處理
內六角螺栓(不銹鋼)
ZHZ64AM
+0.021/0
65
45
45
12
47.5
25
6.6
22
15.0
30
6.6
11.0
6.6
M6
2
0
-
M6-20
5.5
ZHZ64SS20
ZHZ64SS20
側面安裝長圓孔型
相當於SUS304
-
內六角螺栓(不銹鋼)
ZHZ64SS
+0.021/0
65
45
45
12
47.5
25
6.6
22
15.0
30
6.6
11.0
6.6
M6
2
0
-
M6-20
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CLPK,CLPM - Brackets for Stand - Side Mounting Dowel Hole
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求