目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PD22CB,PD22CN,PD22AM,PD22S - 平皮帶惰輪-寬度L=25~100-軸承拆卸型
PRiCi FA
傳送部品
平皮帶·平皮帶滑輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c15/pd22cb_asmtab.prj},{NB=PD22CN20-38},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{BMAT=Steel},{BLV=JIS B1514 Class 0},{CODE=PD22CN},{CODE1=2},{MYCODE=M_ROFM},{VAR02=20},{VAR04=38},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=pd22cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
BLV
軸承精度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
d1
[mm]
FIX06
軸承尺寸 No.
ⁿ/ₐ
FIX08
軸承尺寸 D1
[mm]
FIX10
軸承尺寸 B
[mm]
FIX12
軸承尺寸 C
[mm]
FIX14
軸承尺寸 h1
[mm]
PD22CB20-38
PD22CB20-38
相當於S45C
發黑處理
鋼
JIS B1514 0級
PD22CB
6
15
FL696ZZ×2
15
5
1.2
17
PD22CN20-38
PD22CN20-38
相當於S45C
鍍鎳處理
鋼
JIS B1514 0級
PD22CN
6
15
FL696ZZ×2
15
5
1.2
17
PD22AM20-38
PD22AM20-38
相當於A5052
本色陽極
鋼
JIS B1514 0級
PD22AM
6
15
FL696ZZ×2
15
5
1.2
17
PD22S20-38
PD22S20-38
相當於SUS304
-
不鏽鋼
JIS B1514 0級
PD22S
6
15
FL696ZZ×2
15
5
1.2
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求