目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
GL101W,GL101X,GL101Y - 導向滾輪-帶切削螺紋型
PRiCi FA
傳送部品
滾輪·傳送類零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c14/gl101w_asmtab.prj},{NB=GL101W24},{MMAT=Equivalent to SUJ2},{CMAT=Equivalent to SS400},{MBMAT=Equivalent to SCM415},{SMAT=Equivalent to SUJ2},{TMAT=Equivalent to SCM415},{MAT2=SUJ2},{SUR2=-},{CODE=GL101W},{MYCODE=M_BCHG},{VAR02=24},{AV021=24},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=gl101w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MMAT
主球材質
ⁿ/ₐ
CMAT
罩蓋材質
ⁿ/ₐ
MBMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
SMAT
副球材質
ⁿ/ₐ
TMAT
螺紋部材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
D1
[mm]
FIX06
d1
[mm]
FIX08
h1
[mm]
FIX10
h2
[mm]
FIX12
F1
[mm]
FIX14
耐負載 N(kgf)
ⁿ/ₐ
GL101W24
GL101W24
相當於SUJ2
相當於SS400
相當於SCM415
相當於SUJ2
相當於SCM415
GL101W
24
-
15.875
20.5
12
4.0
196.1(20)
GL101X32
GL101X32
相當於SUJ2
相當於SS400
相當於SCM415
相當於SUJ2
相當於SCM415
GL101X
32
-
19.050
26.0
20
4.0
490.3(50)
GL101Y42
GL101Y42
相當於SUJ2
相當於SPCD
相當於SCM415
相當於SUJ2
相當於SCM435
GL101Y
42
31.3
25.400
42.0
21
7.4
784.5(80)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求