目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TPI S8M,TPKI S8M,TPBI S8M,TPNI S8M,TPDI S8M,TPKDI S8M,TPBDI S8M,TPNDI S8M - 齒型惰輪-S8M型
PRiCi FA
傳送部品
同步帶輪·惰輪·免鍵同步帶輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c11/tpi_s8m_asmtab.prj},{NB=TPNI20S8M150},{LV1=Center Bearing},{MAT=Equivalent to S45C},{FMAT=Equivalent to SPCC},{BMAT=steel},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{CODE=TPNI},{CODE1=M_ZJG_MHTF},{CODE2=2},{CODE3=KRTW},{MYCODE=M_MHTF},{VAR02=20},{VAR04=S8M150},{VAR06=12},{VAR10=},{VAR12=},{VAR14=0.0},{FIX95=PDF},{FIX96=4},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tpi_s8m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
帶輪材質
ⁿ/ₐ
FMAT
法蘭材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
SUR
帶輪表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
P.D.
[mm]
FIX04
O.D.
[mm]
FIX06
F
[mm]
FIX08
E
[mm]
FIX10
A
[mm]
FIX12
W
[mm]
FIX14
S
[mm]
FIX16
Dh
[mm]
FIX18
軸承尺寸 No
ⁿ/ₐ
FIX22
軸承尺寸 B
[mm]
TPI20S8M150
TPI20S8M150
中心軸承型
相當於鋁合金
相當於鋁合金
鋼
本色陽極
TPI
50.93
49.56
58
40
17
22
6.0
0.0
6201ZZ×1
10.0
TPKI20S8M150
TPKI20S8M150
中心軸承型
相當於鋁合金
相當於鋁合金
鋼
硬質陽極
TPKI
50.93
49.56
58
40
17
22
6.0
0.0
6201ZZ×1
10.0
TPBI20S8M150
TPBI20S8M150
中心軸承型
相當於S45C
相當於SPCC
鋼
發黑處理
TPBI
50.93
49.56
58
40
17
22
6.0
0.0
6201ZZ×1
10.0
TPNI20S8M150
TPNI20S8M150
中心軸承型
相當於S45C
相當於SPCC
鋼
鍍鎳處理
TPNI
50.93
49.56
58
40
17
22
6.0
0.0
6201ZZ×1
10.0
TPDI22S8M250-12
TPDI22S8M250-12
兩側軸承型
相當於鋁合金
相當於鋁合金
鋼
本色陽極
TPDI
56.02
54.65
61
45
28
33
0.0
27.0
6201ZZ×2
10.0
TPKDI22S8M250-12
TPKDI22S8M250-12
兩側軸承型
相當於鋁合金
相當於鋁合金
鋼
硬質陽極
TPKDI
56.02
54.65
61
45
28
33
0.0
27.0
6201ZZ×2
10.0
TPBDI22S8M250-12
TPBDI22S8M250-12
兩側軸承型
相當於S45C
相當於SPCC
鋼
發黑處理
TPBDI
56.02
54.65
61
45
28
33
0.0
27.0
6201ZZ×2
10.0
TPNDI22S8M250-12
TPNDI22S8M250-12
兩側軸承型
相當於S45C
相當於SPCC
鋼
鍍鎳處理
TPNDI
56.02
54.65
61
45
28
33
0.0
27.0
6201ZZ×2
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求