目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TP T5,TPK T5,TPAB T5,TPAN T5,TPB T5,TPN T5 - 同步帶輪-T5型
PRiCi FA
傳送部品
同步帶輪·惰輪·免鍵同步帶輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c11/tp_t5_asmtab.prj},{NB=TPAB12T5100-A-H5},{MAT=Equivalent to A6061},{MATF=Equivalent to A6061},{MAT2=A6061},{SUR=Black Anode Treatment},{SUR2=hei se yang ji},{ATT=1 SCM435 Set screw},{CODE=TPAB},{CODE1=M_KJG_TTAB},{CODE2=KSSK},{MYCODE=M_TTAB},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=xia liao T5 lv he jin dai lun },{AF972=kong jia gong},{AF973=gong luo wen},{AF974=la jian cao},{AF991=1},{AF992=1},{VAR02=12},{VAR04=T5100},{VAR06=A},{VAR08=H},{VAR10=5},{VAR12=0},{VAR14=0.0},{VAR16=0},{VAR18=0},{VAR20=0.0},{VAR22=0.0},{VAR24=},{VAR26=},{VAR28=},{VAR30=0.0},{VAR32=},{VAR34=-},{VAR36=},{VAR38=0.0},{VAR40=},{VAR42=0},{VAR44=0},{VAR46=0},{VAR48=-},{VAR50=},{VAR52=0},{VAR54=0},{VAR56=0},{VAR58=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
帶輪材質
ⁿ/ₐ
MATF
法蘭材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
使用皮帶寬度
ⁿ/ₐ
FIX04
A
[mm]
FIX06
W
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
P.D.
[mm]
FIX12
O.D.
[mm]
FIX14
D
[mm]
FIX16
F
[mm]
FIX18
E
[mm]
FIX20
b
[mm]
FIX22
t
[mm]
TP12T5100-A-H5
TP12T5100-A-H5
相當於A6061
相當於A6061
本色陽極
止動螺絲(SCM435)
TP
10mm
11.0
16.0
0.0
19.10
18.25
0
24
12
0
0.0
TPK12T5100-A-H5
TPK12T5100-A-H5
相當於A6061
相當於A6061
硬質陽極
止動螺絲(SCM435)
TPK
10mm
11.0
16.0
0.0
19.10
18.25
0
24
12
0
0.0
TPAB12T5100-A-H5
TPAB12T5100-A-H5
相當於A6061
相當於A6061
黑色陽極氧化處理
止動螺絲(SCM435)
TPAB
10mm
11.0
16.0
0.0
19.10
18.25
0
24
12
0
0.0
TPAN12T5100-A-H5
TPAN12T5100-A-H5
相當於A6061
相當於A6061
鍍鎳
止動螺絲(SCM435)
TPAN
10mm
11.0
16.0
0.0
19.10
18.25
0
24
12
0
0.0
TPB12T5100-A-H5
TPB12T5100-A-H5
相當於S45C
相當於SPCC
發黑處理
止動螺絲(SCM435)
TPB
10mm
11.0
16.0
0.0
19.10
18.25
0
24
12
0
0.0
TPN12T5100-A-H5
TPN12T5100-A-H5
相當於S45C
相當於SPCC
鍍鎳
止動螺絲(SCM435)
TPN
10mm
11.0
16.0
0.0
19.10
18.25
0
24
12
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求