目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CFSTJ,TLG32CP - 滾子軸承-聚氨酯型-分離型-無密封圈型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/cfstj.prj},{NB=CFSTJ6},{LV1=Cylindrical},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{UMAT=Shore A90},{MAT2=SUJ2},{SUR2=-},{AOT=Below 80 ° C},{CODE=CFSTJ},{MYCODE=M_NAUTFR},{VAR02=6},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
形狀
ⁿ/ₐ
BMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
UMAT
聚氨酯材質
ⁿ/ₐ
AOT
適用溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Da
[mm]
FIX04
dr
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
B1
[mm]
FIX10
r
[mm]
FIX12
容許負載
[N]
FIX14
最高轉速
[rpm]
FIX16
重量
[g]
CFSTJ6
CFSTJ6
圓柱型
相當於SUJ2
肖式A90
80°C以下
CFSTJ
19
10
9.8
10
0.5
96
4900
22.3
TLG32CP6
TLG32CP6
R型
相當於SUJ2
肖式A90
80°C以下
TLG32CP
19
10
9.8
10
0.5
96
4900
22.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求