目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LBFP,LBNFP,LBKP,LBNKP,LBHP,LBNHP - 直線軸承-雙襯嵌入式法蘭型
PRiCi FA
直線運動部品
直線軸承及組件·微型滾珠襯套導向組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a15/lbfp.prj},{NB=LBKP6},{LV1=Square Flange},{OMAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{OHN=58HRC~},{OSUR=-},{SUR2=-},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{RMAT=resin},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=LBKP},{MYCODE=P_LBKP},{VAR10=6},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
法蘭形狀
ⁿ/ₐ
OMAT
外殼材質
ⁿ/ₐ
OHN
外殼硬度
ⁿ/ₐ
OSUR
外殼表面處理
ⁿ/ₐ
BMAT
滾珠材質
ⁿ/ₐ
RMAT
保持器材質
ⁿ/ₐ
AOT
適用溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D 容差
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
L 容差
[mm]
FIX12
f
[mm]
FIX14
B
[mm]
FIX16
T
[mm]
FIX18
d2
[mm]
FIX20
d1
[mm]
FIX22
t
[mm]
FIX24
P.C.D
[mm]
FIX26
W
[mm]
FIX28
F
[mm]
FIX30
A
[mm]
FIX32
基本額定負載C(動)
[N]
FIX34
基本額定負載Co(靜)
[N]
LBFP6
LBFP6
圓法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBFP
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
20
-
206
265
LBNFP6
LBNFP6
圓法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
鍍鎳處理
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBNFP
0/-0.009
12
0/-0.018
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
20
-
206
265
LBKP6
LBKP6
方法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBKP
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
20
-
206
265
LBNKP6
LBNKP6
方法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
鍍鎳處理
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBNKP
0/-0.009
12
0/-0.018
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
20
-
206
265
LBHP6
LBHP6
側切法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBHP
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
20
-
206
265
LBNHP6
LBNHP6
側切法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
鍍鎳處理
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBNHP
0/-0.009
12
0/-0.018
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
20
-
206
265
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求