Adjustable Shock Absorber SA.. - Adjustable Shock Absorber
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Shock Absorber
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/stossdaempfer/einstellbare_stossdaempfer.prj},{NB=HO-7986 SA 3/4 x 3 (0)=0 (0)=0,STROKE=0 Stossdaempfer},{TYPE=SA 3/4 x 3},{IDNR=7986},{A1=0},{A2=0},{STROKE=0},{MIN=55.000},{MAX=9500.000},{W3=890.000},{W4=18400.000},{SIZE=M42 x 1,5},{MAXSTROKE=76.000},{A=246.000},{B=100.800},{B1=0.000},{C=0.000},{C1=22.900},{C2=23.000},{D=0.000},{D11=57.200},{D12=50.000},{D1=42.000},{D2=14.300},{D3=38.000},{D4=0.000},{D5=44.500},{D6=34.700},{E=72.600},{F=57.200},{G=9.500},{H1=25.400},{H2=17.500},{ID1=7984},{ID2=7989},{FORM=B}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
MIN
Min. effective mass [kg]
ⁿ/ₐ
MAX
Max. effective mass [kg]
ⁿ/ₐ
W3
Max. Energy Absorption per stroke[Nm]
ⁿ/ₐ
W4
Max. Energy Absorption per hour [Nm]
ⁿ/ₐ
SIZE
Thread size
ⁿ/ₐ
MAXSTROKE
Maximum Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
D11
[mm]
D12
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
PO-7940 SA 1/4 x 1/2 (0)=...
SA 1/4 x 1/2
7940
2.300
182.000
17.000
23000.000
M20 x 1,5
12.700
98.900
12.000
5.600
61.700
0.000
0.000
17.000
0.000
0.000
20.000
6.400
0.000
16.900
17.000
0.000
6.400
24.000
6.000
10.700
4.800
PO-7840 SA 3/8 x 1D (0)=0...
SA 3/8 x 1D
7840
4.500
546.000
70.000
46000.000
M25 x 1,5
25.400
121.200
35.500
0.000
61.500
0.000
0.000
22.000
0.000
0.000
25.000
7.900
19.900
22.700
22.100
18.500
12.700
30.000
8.000
12.200
6.500
PO-7841 SALD 1/2 x 1M (0)...
SALD 1/2 x 1M
7841
4.500
1134.000
136.000
85000.000
M36 x 1,5
25.400
165.100
23.800
6.000
110.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
36.000
9.500
25.400
22.500
0.000
0.000
14.700
41.300
6.700
0.000
0.000
PO-7842 SALD 1/2 x 2M (0)...
SALD 1/2 x 2M
7842
9.500
2268.000
271.000
98000.000
M36 x 1,5
50.800
215.900
49.200
6.000
134.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
36.000
9.500
25.400
22.500
0.000
0.000
14.700
41.300
6.700
0.000
0.000
PO-7970 SA 1/2 x 1 (0)=0 ...
SA 1/2 x 1
7970
4.500
545.000
130.000
86000.000
M33 x 1,5
25.400
138.100
55.500
0.000
0.000
16.000
16.000
0.000
38.000
35.000
33.000
9.500
25.400
0.000
31.800
25.400
41.300
38.000
6.400
19.100
11.200
PO-7975 SA 1/2 x 2 (0)=0 ...
SA 1/2 x 2
7975
9.500
950.000
270.000
10000.000
M33 x 1,5
50.800
189.000
81.000
0.000
0.000
16.000
16.000
0.000
38.000
35.000
36.000
9.500
25.400
0.000
31.800
25.400
54.000
38.000
6.400
19.100
11.200
PO-7980 SA 3/4 x 1 (0)=0 ...
SA 3/4 x 1
7980
27.000
3600.000
290.000
12650.000
M42 x 1,5
25.400
144.400
50.000
0.000
0.000
22.900
23.000
0.000
57.200
50.000
42.000
14.300
38.000
0.000
44.500
34.700
47.200
57.200
9.500
25.400
17.500
PO-7985 SA 3/4 x 2 (0)=0 ...
SA 3/4 x 2
7985
43.000
6350.000
600.000
15000.000
M42 x 1,5
50.800
195.200
75.400
0.000
0.000
22.900
23.000
0.000
57.200
50.000
42.000
14.300
38.000
0.000
44.500
34.700
59.500
57.200
9.500
25.400
17.500
PO-7986 SA 3/4 x 3 (0)=0 ...
SA 3/4 x 3
7986
55.000
9500.000
890.000
18400.000
M42 x 1,5
76.000
246.000
100.800
0.000
0.000
22.900
23.000
0.000
57.200
50.000
42.000
14.300
38.000
0.000
44.500
34.700
72.600
57.200
9.500
25.400
17.500
PO-7990 SA 1-1/8 x 2 (0)=...
SA 1-1/8 x 2
7990
72.000
13000.000
1380.000
17260.000
M64 x 3,0
50.800
225.600
85.900
0.000
0.000
26.200
26.200
0.000
76.200
69.900
64.000
20.600
50.800
0.000
57.200
47.900
69.900
76.200
9.500
25.400
17.500
PO-7995 SA 1-1/8 x 4 (0)=...
SA 1-1/8 x 4
7995
118.000
18200.000
2700.000
23000.000
M64 x 3,0
102.000
327.200
136.700
0.000
0.000
26.200
26.200
0.000
76.200
69.900
64.000
20.600
50.800
0.000
57.200
50.800
95.300
76.200
9.500
25.400
17.500
PO-7996 SA 1-1/8 x 6 (0)=...
SA 1-1/8 x 6
7996
200.000
32000.000
4150.000
28800.000
M64 x 3,0
152.000
450.900
209.600
0.000
0.000
26.200
26.200
0.000
76.200
69.900
64.000
20.600
50.800
0.000
57.200
48.300
120.700
76.200
9.500
25.400
17.500
PO-7887 SA-A 3/4 x 1 (0)=...
SA-A 3/4 x 1
7887
27.000
3600.000
290.000
18400.000
M42 x 1,5
25.400
144.400
50.000
0.000
0.000
22.900
23.000
0.000
57.200
50.000
42.000
14.300
38.000
0.000
44.500
0.000
47.200
57.200
9.500
25.400
17.500
PO-7888 SA-A 3/4 x 2 (0)=...
SA-A 3/4 x 2
7888
43.000
6350.000
600.000
23000.000
M42 x 1,5
50.800
195.200
75.400
0.000
0.000
22.900
23.000
0.000
57.200
50.000
42.000
14.300
38.000
0.000
44.500
0.000
59.500
57.200
9.500
25.400
17.500
PO-7889 SA-A 3/4 x 3 (0)=...
SA-A 3/4 x 3
7889
55.000
9500.000
890.000
27600.000
M42 x 1,5
76.000
246.000
100.800
0.000
0.000
22.900
23.000
0.000
57.200
50.000
42.000
14.300
38.000
0.000
44.500
0.000
72.600
57.200
9.500
25.400
17.500
PO-7880 SA-A 1-1/8 x 2 (0...
SA-A 1-1/8 x 2
7880
72.000
13000.000
1380.000
34500.000
M64 x 2,0
50.800
225.600
85.900
0.000
0.000
26.200
26.200
0.000
76.200
69.900
64.000
20.600
50.800
0.000
57.200
0.000
69.900
76.200
9.500
25.400
17.500
PO-7885 SA-A 1-1/8 x 4 (0...
SA-A 1-1/8 x 4
7885
118.000
18200.000
2700.000
46000.000
M64 x 2,0
102.000
327.200
136.700
0.000
0.000
26.200
26.200
0.000
76.200
69.900
64.000
20.600
50.800
0.000
57.200
0.000
95.300
76.200
9.500
25.400
17.500
PO-7886 SA-A 1-1/8 x 6 (0...
SA-A 1-1/8 x 6
7886
200.000
32000.000
4150.000
57500.000
M64 x 2,0
152.000
450.900
209.600
0.000
0.000
26.200
26.200
0.000
76.200
69.900
64.000
20.600
50.800
0.000
57.200
0.000
120.700
76.200
9.500
25.400
17.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求