内藏定位功能型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
电动传动装置
中空旋转式传动装置
DGII系列 轻载型
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/electrically_driven_actuator/rotarly_actuater_in_the_air/dgii_light/built_in_pft_asmtab.prj},{NB=DG85-RKSAAD},{S=85},{OTSBT=Deep Groove Ball Bearing},{MT=RKII Series},{TYPE=Single Shaft},{PSI=Single-Phase 100-120 VAC},{DT=Built-in Positioning Function Type},{CL=},{CNSORDR1=DG85-RKSAAD},{PPATH=parts/built_in_pft_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
S
安装尺寸
[mm]
OTSBT
输出表支持轴承类型
ⁿ/ₐ
MT
电动机类型
ⁿ/ₐ
TYPE
电动机轴的形状
ⁿ/ₐ
PSI
电源输入
ⁿ/ₐ
DT
驱动器
ⁿ/ₐ
DG60-ARAKD2
DG60-ARAKD2
60
深沟球轴承
AR系列
单轴
24 VDC
内藏定位功能型
DG60-ARBKD2
DG60-ARBKD2
60
深沟球轴承
AR系列
双轴
24 VDC
内藏定位功能型
DG85-RKSAAD
DG85-RKSAAD
85
深沟球轴承
RKII系列
单轴
单相100-120V
内藏定位功能型
DG85-RKSACD
DG85-RKSACD
85
深沟球轴承
RKII系列
单轴
单相200-240V
内藏定位功能型
DG130-RKSAAD
DG130-RKSAAD
130
深沟球轴承
RKII系列
单轴
单相100-120V
内藏定位功能型
DG130-RKSACD
DG130-RKSACD
130
深沟球轴承
RKII系列
单轴
单相200-240V
内藏定位功能型
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求