Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
Rolling Bearings
Deep Groove Ball Bearings
Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/single_row_dgbb/shielded_type_zz_asmtab.prj},{NB=NSK_6013ZZ},{IDNR=},{STAN=Standar},{ORDER=6013ZZ},{ORDERX=6013ZZ},{X=65},{DI1=76.00},{DI2=73.0},{SDE1=89.00},{SDE2=92.00},{DD=100},{SD=65},{D=100},{B=18},{R=1.1},{CR1=30500},{COR1=25200},{FO=15.8},{LG=6700},{DAM1=71.5},{DA1=73.0},{DA2=93.5},{RA=1.0},{MASS=0.439},{A=2.87},{BB=2.70},{DD1=96.80},{RO=0.60},{PPATH=shielded_type_zz_asmtpl.prj},{RN=0.5},{DD2=106.5},{F=2.46},{CR2=3100},{COR2=2570},{DX=108.0},{CY=5.0},{SC=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
STAN
普通品
ⁿ/ₐ
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
FO
Factor
ⁿ/ₐ
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
DAM1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
6800ZZ
普通品
6800ZZ
10
19
5
0.3
1720
840
14.8
34000
12.0
12.0
17.0
0.3
0.005
6900ZZ
普通品
6900ZZ
10
22
6
0.3
2700
1270
14.0
32000
12.0
12.5
20.0
0.3
0.009
6000ZZ
普通品
6000ZZ
10
26
8
0.3
4550
1970
12.4
30000
12.0
13.0
24.0
0.3
0.018
6200ZZ
普通品
6200ZZ
10
30
9
0.6
5100
2390
13.2
24000
14.0
16.0
26.0
0.6
0.032
6200ZZ &
HPS
6200ZZ &
10
30
9
0.6
5350
2390
13.2
28000
14.0
16.0
26.0
0.6
0.032
6300ZZ
普通品
6300ZZ
10
35
11
0.6
8100
3450
11.2
22000
14.0
16.5
31.0
0.6
0.052
6300ZZ &
HPS
6300ZZ &
10
35
11
0.6
8500
3450
11.2
26000
14.0
16.5
31.0
0.6
0.052
6801ZZ
普通品
6801ZZ
12
21
5
0.3
1920
1040
15.3
32000
14.0
14.0
19.0
0.3
0.006
6901ZZ
普通品
6901ZZ
12
24
6
0.3
2890
1460
14.5
30000
14.0
14.5
22.0
0.3
0.010
6001ZZ
普通品
6001ZZ
12
28
8
0.3
5100
2370
13.0
28000
14.0
15.5
26.0
0.3
0.022
6001ZZ &
HPS
6001ZZ &
12
28
8
0.3
5350
2370
13.0
32000
14.0
15.5
26.0
0.3
0.022
6201ZZ
普通品
6201ZZ
12
32
10
0.6
6800
3050
12.3
22000
16.0
17.0
28.0
0.6
0.037
6201ZZ &
HPS
6201ZZ &
12
32
10
0.6
7150
3050
12.3
26000
16.0
17.0
28.0
0.6
0.037
6301ZZ
普通品
6301ZZ
12
37
12
1.0
9700
4200
11.1
20000
17.0
18.0
32.0
1.0
0.060
6301ZZ &
HPS
6301ZZ &
12
37
12
1.0
10200
4200
11.1
24000
17.0
18.0
32.0
1.0
0.060
6802ZZ
普通品
6802ZZ
15
24
5
0.3
2070
1260
15.8
28000
17.0
17.0
22.0
0.3
0.007
6902ZZ
普通品
6902ZZ
15
28
7
0.3
4350
2260
14.3
26000
17.0
17.0
26.0
0.3
0.015
6002ZZ
普通品
6002ZZ
15
32
9
0.3
5600
2830
13.9
24000
17.0
19.0
30.0
0.3
0.031
6002ZZ &
HPS
6002ZZ &
15
32
9
0.3
5850
2830
13.9
26000
17.0
19.0
30.0
0.3
0.031
6202ZZ
普通品
6202ZZ
15
35
11
0.6
7650
3750
13.2
20000
19.0
20.5
31.0
0.6
0.045
6202ZZ &
HPS
6202ZZ &
15
35
11
0.6
8000
3750
13.2
22000
19.0
20.5
31.0
0.6
0.045
6302ZZ
普通品
6302ZZ
15
42
13
1.0
11400
5450
12.3
17000
20.0
22.5
37.0
1.0
0.083
6302ZZ &
HPS
6302ZZ &
15
42
13
1.0
12000
5450
12.3
19000
20.0
22.5
37.0
1.0
0.083
6803ZZ
普通品
6803ZZ
17
26
5
0.3
2630
1570
15.7
26000
19.0
19.0
24.0
0.3
0.007
6903ZZ
普通品
6903ZZ
17
30
7
0.3
4600
2550
14.7
24000
19.0
19.5
28.0
0.3
0.017
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求