Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27791-05 - Hygienic DESIGN 调节脚杯
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚,机脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/k1303.prj},{NB=27791-05-112020X14000},{D=120},{D2=30},{H=32},{H1=200},{H2=60},{H3=121},{L1=60},{L3=140},{SW=17},{SW1=26},{BELASTUNG=30},{GEW=1.3090},{EAN=4059495698366},{L2X=45},{NDM=20.0},{XV=0.50},{XA=4.00},{XB=27.50},{XC=20.00},{XD=115.50},{XE=10.00},{XF=3.00},{XG=30.00},{XH=24.00},{XI=7.00},{XJ=41.30},{XK=1.50},{XL=52.00},{XM=7.00},{XN=18.50},{XO=15.00},{XP=12.00},{XQ=0.00},{XR=0.00},{XS=0.00},{XT=35.60},{XU=0.000},{BEST=27791-05-112020X140},{FORM=A},{A=-},{D1=M20},{L=79},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0},{L2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mmm]
H3
高度
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
负载能力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
XV
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27791-05-106012X140
27791-05-106012X140
A
-
60
M12
24
23
191
51
112
79
60
140
13
20
10
0.4619
Yes
73269086
4059495731094
2.00
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-106012X190
27791-05-106012X190
A
-
60
M12
24
23
241
51
137
104
85
190
13
20
10
0.5407
Yes
73269086
4059495731100
2.00
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-106016X140
27791-05-106016X140
A
-
60
M16
24
23
191
51
112
79
60
140
13
20
10
0.4869
Yes
73269086
4059495731117
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-106016X190
27791-05-106016X190
A
-
60
M16
24
23
241
51
137
104
85
190
13
20
10
0.6038
Yes
73269086
4059495731124
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-108016X140
27791-05-108016X140
A
-
80
M16
24
25
193
53
114
79
60
140
13
20
20
0.6236
Yes
73181900
4059495698229
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-108016X190
27791-05-108016X190
A
-
80
M16
24
25
243
53
139
104
85
190
13
20
20
0.7411
Yes
73181900
4059495698236
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-108020X140
27791-05-108020X140
A
-
80
M20
30
25
193
53
114
79
60
140
17
26
20
0.8129
Yes
73181900
4059495698243
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-108020X190
27791-05-108020X190
A
-
80
M20
30
25
243
53
139
104
85
190
17
26
20
0.9952
Yes
73181900
4059495698250
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-108024X140
27791-05-108024X140
A
-
80
M24
35
25
193
53
114
79
60
140
20
30
20
1.0130
Yes
73181900
4059495698267
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-108024X190
27791-05-108024X190
A
-
80
M24
35
25
243
53
139
104
85
190
20
30
20
1.2750
Yes
73181900
4059495698274
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-110016X140
27791-05-110016X140
A
-
100
M16
24
28
196
56
117
79
60
140
13
20
25
0.7816
Yes
73181900
4059495698281
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-110016X190
27791-05-110016X190
A
-
100
M16
24
28
246
56
142
104
85
190
13
20
25
0.8961
Yes
73181900
4059495698298
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-110020X140
27791-05-110020X140
A
-
100
M20
30
28
196
56
117
79
60
140
17
26
25
0.9693
Yes
73181900
4059495698304
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-110020X190
27791-05-110020X190
A
-
100
M20
30
28
246
56
142
104
85
190
17
26
25
1.1520
Yes
73181900
4059495698311
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-110024X140
27791-05-110024X140
A
-
100
M24
35
28
196
56
117
79
60
140
20
30
25
1.1700
Yes
73181900
4059495698328
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-110024X190
27791-05-110024X190
A
-
100
M24
35
28
246
56
142
104
85
190
20
30
25
1.4260
Yes
73181900
4059495698335
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-112016X140
27791-05-112016X140
A
-
120
M16
24
32
200
60
121
79
60
140
13
20
30
1.1220
Yes
73181900
4059495698342
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-112016X190
27791-05-112016X190
A
-
120
M16
24
32
250
60
146
104
85
190
13
20
30
1.2390
Yes
73181900
4059495698359
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-112020X140
27791-05-112020X140
A
-
120
M20
30
32
200
60
121
79
60
140
17
26
30
1.3090
Yes
73181900
4059495698366
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-112020X190
27791-05-112020X190
A
-
120
M20
30
32
250
60
146
104
85
190
17
26
30
1.4910
Yes
73181900
4059495698373
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-112024X140
27791-05-112024X140
A
-
120
M24
35
32
200
60
121
79
60
140
20
30
30
1.5120
Yes
73181900
4059495698380
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-112024X190
27791-05-112024X190
A
-
120
M24
35
32
250
60
146
104
85
190
20
30
30
1.7640
Yes
73181900
4059495698397
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-206012X140
27791-05-206012X140
B
45
60
M12
24
23
191
51
112
79
60
140
13
20
10
0.4740
Yes
73269086
4059495731131
2.00
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-206012X190
27791-05-206012X190
B
45
60
M12
24
23
241
51
137
104
85
190
13
20
10
0.6185
Yes
73269086
4059495731148
2.00
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27791-05-206016X140
27791-05-206016X140
B
45
60
M16
24
23
191
51
112
79
60
140
13
20
10
0.5210
Yes
73269086
4059495731155
0.50
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
27790 - 调节脚,钢制或不锈钢制
norelem
26.06.2024
27800 - 铰接支脚的脚杯,抗静电
norelem
26.06.2024
22012 - T 和 AT 型齿带压板
norelem
26.06.2024
27792 - 钢制铰接脚
norelem
26.06.2024
27791-10 - 不锈钢螺纹盖 Hygienic DESIGN
norelem
26.06.2024
C-CFJSN, C-CFJSNS - 经济型 调整块 - 防震标准型 -
Misumi
29.05.2023
GN 20 - Leveling Feet, Stainless Steel, Hygienic Design, Type A, without mo...
Ganter
19.06.2024
27835 - 方形管的螺纹塞子
norelem
26.06.2024
K0739 - 调节脚,钢制或不锈钢制
KIPP
27.05.2024
07240 - 六角螺母 1.5xD,高型,带凸缘 DIN 6331,加强型
norelem
30.05.2024
27852 - 塑料制铰链
norelem
26.06.2024
27796 - 调节脚,带六角
norelem
26.06.2024
26100 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,A 类
norelem
26.06.2024
27850 - 塑料制铰链,可挂出,左侧
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求