Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27904 - 弹簧铰链,钢制和不锈钢制,240 mm
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27904_asmtab.prj},{NB=27904-14024001},{BEST=27904-14024001},{FORM=B},{MATERIAL=Edelstahl A2},{AUSF=Feder öffnend},{AUSF1=blank},{A=40},{A1=22.7},{B=240},{B1=60},{D=4},{D1=4},{S=1.5},{F1=9200},{F2=20400},{GEW=0.1596},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059495350844},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=7.000},{TYP=4},{PPATH=27904_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
型号 1
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
B
长度
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
S
厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
FILTER
过滤器
ⁿ/ₐ
XA
[mm]
TYP
ⁿ/ₐ
27904-4024000
27904-4024000
A
钢制
开放弹簧
亮色
40
0.0
240
0
0
4
1.5
0.1644
Yes
83021090
4059495350813
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
7.000
1
27904-4024001
27904-4024001
B
钢制
开放弹簧
镀锌
40
22.7
240
60
4
4
1.5
0.1643
Yes
83021090
4059495350820
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
7.000
2
27904-14024000
27904-14024000
A
Edelstahl A2
开放弹簧
亮色
40
0.0
240
0
0
4
1.5
0.1646
Yes
83021090
4059495350837
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
7.000
3
27904-14024001
27904-14024001
B
Edelstahl A2
开放弹簧
亮色
40
22.7
240
60
4
4
1.5
0.1596
Yes
83021090
4059495350844
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
7.000
4
27904-4024010
27904-4024010
A
钢制
闭合弹簧
亮色
40
0.0
240
0
0
4
1.5
0.1626
Yes
83021090
4059495350851
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
6.000
5
27904-4024011
27904-4024011
B
钢制
闭合弹簧
镀锌
40
22.7
240
60
4
4
1.5
0.1630
Yes
83021090
4059495350868
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
6.000
6
27904-14024010
27904-14024010
A
Edelstahl A2
闭合弹簧
亮色
40
0.0
240
0
0
4
1.5
0.1641
Yes
83021090
4059495350875
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
6.000
7
27904-14024011
27904-14024011
B
Edelstahl A2
闭合弹簧
亮色
40
22.7
240
60
4
4
1.5
0.1613
Yes
83021090
4059495350882
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
6.000
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求