Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26201 - 空气压力弹簧 不锈钢制
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
空气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gasdruckfredern/26201.prj},{NB=26201-1023050X4000},{BEST=26201-1023050X400},{GR=10/24},{D=10.0},{D1=23.0},{D2=M8},{C=0},{L=170.0},{L1=10.0},{PRO=30.0},{F1=400.0},{GEW=0.1000},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Anwendungsbeispiele},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495421582},{NDM=8.0},{LX=50},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
[mm]
GR
尺寸
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
L
长度
[%]
L1
长度
[N]
PRO
进度
[mm]
F1
推力 F1
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26201-0615040X100
26201-0615040X100
06/15
6.0
15.0
M5
135.0
7.0
25.0
100.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615040X150
26201-0615040X150
06/15
6.0
15.0
M5
135.0
7.0
25.0
150.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615040X200
26201-0615040X200
06/15
6.0
15.0
M5
135.0
7.0
25.0
200.0
0.0742
Yes
84879000
4059495420066
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615040X250
26201-0615040X250
06/15
6.0
15.0
M5
135.0
7.0
25.0
250.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615040X300
26201-0615040X300
06/15
6.0
15.0
M5
135.0
7.0
25.0
300.0
0.0744
Yes
84879000
4059495420080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615040X350
26201-0615040X350
06/15
6.0
15.0
M5
135.0
7.0
25.0
350.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615040X400
26201-0615040X400
06/15
6.0
15.0
M5
135.0
7.0
25.0
400.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615050X100
26201-0615050X100
06/15
6.0
15.0
M5
155.0
7.0
25.0
100.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420110
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615050X150
26201-0615050X150
06/15
6.0
15.0
M5
155.0
7.0
25.0
150.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615050X200
26201-0615050X200
06/15
6.0
15.0
M5
155.0
7.0
25.0
200.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615050X250
26201-0615050X250
06/15
6.0
15.0
M5
155.0
7.0
25.0
250.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615050X300
26201-0615050X300
06/15
6.0
15.0
M5
155.0
7.0
25.0
300.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615050X350
26201-0615050X350
06/15
6.0
15.0
M5
155.0
7.0
25.0
350.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615050X400
26201-0615050X400
06/15
6.0
15.0
M5
155.0
7.0
25.0
400.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615060X100
26201-0615060X100
06/15
6.0
15.0
M5
175.0
7.0
25.0
100.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615060X150
26201-0615060X150
06/15
6.0
15.0
M5
175.0
7.0
25.0
150.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615060X200
26201-0615060X200
06/15
6.0
15.0
M5
175.0
7.0
25.0
200.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615060X250
26201-0615060X250
06/15
6.0
15.0
M5
175.0
7.0
25.0
250.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615060X300
26201-0615060X300
06/15
6.0
15.0
M5
175.0
7.0
25.0
300.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615060X350
26201-0615060X350
06/15
6.0
15.0
M5
175.0
7.0
25.0
350.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615060X400
26201-0615060X400
06/15
6.0
15.0
M5
175.0
7.0
25.0
400.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615080X100
26201-0615080X100
06/15
6.0
15.0
M5
215.0
7.0
25.0
100.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615080X150
26201-0615080X150
06/15
6.0
15.0
M5
215.0
7.0
25.0
150.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615080X200
26201-0615080X200
06/15
6.0
15.0
M5
215.0
7.0
25.0
200.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26201-0615080X250
26201-0615080X250
06/15
6.0
15.0
M5
215.0
7.0
25.0
250.0
0.1000
Yes
84879000
4059495420288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求