Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23380 - A 型缩紧盘
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
缩紧盘
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/schrumpfscheiben/23380.prj},{NB=23380-3872},{D=38},{D1=72},{B=30.0},{L=26.0},{L1=21.0},{L2=10.50},{PN=295},{MS=12.0},{GEW=0.4993},{EAN=4059495305950},{XA=71.040},{XB=0.480},{XC=5.010},{XD=0.680},{XE=44.950},{XF=38.670},{XG=1.250},{XH=25.000},{XI=6.000},{XJ=55.000},{XK=5.700},{XL=9.800},{XM=4.000},{NDM=6.000},{SW=10.000},{BEST=23380-3872},{DW=29,30,31},{F=700,770,780},{M=62,65,63},{SA=6 x M6},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
DW
直径
[mm]
B
高度
[mm]
L
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
高度
[Nm]
F
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 M
[Nm]
M
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 F
[kN]
PN
轴套表面压力 P
[N/mm²]
SA
止动螺栓数量
ⁿ/ₐ
MS
止动螺栓锁紧扭矩 MS
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23380-1437
23380-1437
14
37
10,11,12
14.8
12.0
9.0
5.00
30,37,48
8,8,10
278
3 x M4
2.4
0.0755
Yes
84879000
4059495305875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-1641
23380-1641
16
41
12,13,14
18.5
15.0
12.0
6.25
70,90,110
15,18,20
336
4 x M5
4.0
0.1172
Yes
84879000
4059495305882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-1844
23380-1844
18
44
14,15,16
18.5
15.0
12.0
6.25
90,100,120
16,18,20
299
4 x M5
4.0
0.1303
Yes
84879000
4059495305899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-2046
23380-2046
20
46
15,16,17
21.0
17.5
12.0
7.00
110,140,160
20,22,24
336
5 x M5
4.0
0.1552
Yes
84879000
4059495305905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-2150
23380-2150
21
50
16,17,18
22.5
19.0
15.0
8.00
200,230,260
31,34,37
384
6 x M5
5.0
0.2053
Yes
84879000
4059495305912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-2450
23380-2450
24
50
19,20,21
22.5
19.0
15.0
8.00
240,270,300
32,35,38
336
6 x M5
5.0
0.1954
Yes
84879000
4059495305929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-3052
23380-3052
30
52
24,25,26
26.0
22.5
18.0
9.50
350,400,440
38,41,43
261
7 x M5
5.0
0.2201
Yes
84879000
4059495305936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-3672
23380-3672
36
72
28,30,31
27.5
23.5
18.0
10.00
590,690,700
53,58,58
303
5 x M6
12.0
0.4846
Yes
84879000
4059495305943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-3872
23380-3872
38
72
29,30,31
30.0
26.0
21.0
10.50
700,770,780
62,65,63
295
6 x M6
12.0
0.4993
Yes
84879000
4059495305950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-4072
23380-4072
40
72
30,31,32
28.5
24.5
19.0
10.50
720,730,790
61,59,62
310
6 x M6
12.0
0.4673
Yes
84879000
4059495305967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-4480
23380-4480
44
80
32,35,36
30.0
26.0
20.0
11.00
800,1000,1050
63,73,76
312
7 x M6
12.0
0.6153
Yes
84879000
4059495305974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-4880
23380-4880
48
80
36,38,40
30.0
26.0
22.0
11.00
900,1050,1200
65,72,78
260
7 x M6
12.0
0.5739
Yes
84879000
4059495305981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-5090
23380-5090
50
90
38,40,42
31.5
27.5
22.5
12.00
1350,1500,1700
89,96,103
314
8 x M6
12.0
0.8275
Yes
84879000
4059495305998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-55100
23380-55100
55
100
42,45,48
34.5
30.5
23.0
13.00
1300,1550,1800
78,87,96
248
8 x M6
12.0
1.1150
Yes
84879000
4059495306001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-62110
23380-62110
62
110
48,50,52
34.5
30.5
23.0
13.00
2400,2650,2800
126,133,136
330
12 x M6
12.0
1.3260
Yes
84879000
4059495306018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-68115
23380-68115
68
115
50,55,60
34.5
30.5
23.5
13.00
1900,2250,2850
95,104,121
245
10 x M6
12.0
1.3760
Yes
84879000
4059495306025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-75138
23380-75138
75
138
55,60,65
37.8
32.5
25.0
14.00
2650,3300,4050
121,139,158
277
7 x M8
30.0
2.3490
Yes
84879000
4059495306032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-80145
23380-80145
80
145
60,65,70
37.8
32.5
25.0
14.00
3200,3900,4600
126,143,160
259
7 x M8
30.0
2.5190
Yes
84879000
4059495306049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求